這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
注入具數位準確度的校驗抖動,以執行容許度量測
抖動注入用的Signal Studio,是一個能準確產生週期性抖動和/或隨機抖動的軟體。當搭配E8267C PSG向量信號產生器使用時,這兩個抖動次成分在250 Kb/s到20 Gb/s的時脈速率下有效。這個軟體會利用E8267C PSG先進的複合IQ調變能力,為校驗過的相加抖動提供數位重複量測穩定度。這種先進的I/Q調變技術,在信號產生器的整個頻率範圍內提供了80 MHz的即時頻寬。
典型的應用
使用從資料波形回復或萃取的時脈信號來接收或重新產生資料時,多半需要用到高速數位傳輸系統和數位I/Q匯流排。資料速率的變異情形通常稱為抖動,它會使時脈復原和資料重新產生的過程變得更複雜。為保證在出現抖動時達到高效能水準,元件和系統通常必須遵守一組嚴格的抖動效能標準。對從事CEI、XFP、XFI、UXPi、Fiber Channel、Gigabit Ethernet、PCI Express和Serial ATA等新興標準的設計與測試工程師來說,E8267C及抖動注入用的Signal Studio軟體已證實是最可靠且準確的抖動信號源。
如何升級
如果您已擁有E8267C PSG,可訂購E8267CK-SP1,升級到包含抖動注入用的Signal Studio的版本。
- 事先定義的抖動類型 - ITU-T G.8251-OC-48、OC-192和OC-768
- 週期性抖動類型 - 正弦曲線、方波、三角波、鋸齒波、指數型和自訂型
- 自訂抖動速率和偏差 - 在0.15 UI峰對峰下最高可達20 MHz
- 隨機抖動設定 - 針對低至1 x 10-6的隨機性來自訂標準差和雜訊速度
- 結合隨機與週期性抖動 - 產生一個合成時脈信號
- 最低可到1x 10-12的隨機抖動 - 混合兩個信號源以達到這項規格(詳細的資訊,請電洽是德)
- 儲存波形檔 - 將您的波形檔存到PC以執行自動化測試
- 10BaseT LAN和GPIB連接能力
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型