這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Safely connect to surface mount ICs and avoid shorting pins with this mechanically noninvasive adapter
HIGHLIGHTS
- 輕鬆連接到表面安裝的 IC
- 安全,不會短路
- 機械非侵入式 (non-invasive) 的觸點
- 工作電壓:小於 40 V (直流 + 交流峰值)
- 工作電流:最高 0.5 A
- 觸點之間的電容:1 MHz 時為 4.3 pF
- 自感:1 MHz 時為 37 nH
- 觸點電阻:小於 0.1 歐姆
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助