這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
AE6900T 車載乙太網路發射器相符性測試解決方案
傳輸測試,包括軟體和硬體
HIGHLIGHTS
AE6910T 車載乙太網路相符性測試應用軟體適用於 Infiniium 系列示波器,讓您能快速輕鬆地對您的汽車技術設計進行驗證和除錯。
現今有四個不同的標準主載車載乙太網路平台:BroadR-Reach、IEEE 100BASE-T1、IEEE1000BASE-T1 和 OPEN 聯盟 ECU 規格。是德科技現在提供一個易於使用的測試平台,可分別提供不同的資料速率與標準,以協助您驗證所有四個標準。
它並配備適用於 Molex/Mini-50 或 MATEnet 連接系統的特定車載乙太網路測試夾具板和轉接器板,可輕易存取待測物(DUT)。
支援的標準:
- 收發器 IEEE 802.3bw(100BASE-T1)和 IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)規格
- 協定觸發與解碼 IEEE 802.3bw(100BASE-T1)規格
- 符合 OPEN(One-Pair Ether-Net)聯盟小組委員會制定的 TC8 ECU 發射器規格
- 包含 MDI 模式轉換和共模發射測試
實用功能:
- 設定精靈可協助您快速清楚地,進行設定、配置並測試,並且存取各種不同的測試,以實現標準符合性
- 使用是德科技儀器獲得準確且可重複的結果
- 以完整的 HTML 格式自動產生邊限分析報告
- 車載乙太網路測試夾具和轉接器板
訂購資訊:
- 需要多種儀器和配件
- 提供節點鎖定、可轉移、USB 可攜式或浮動式授權
- 可購買 6、12、24、36 個月的支援

是德科技與 UNH 合作推動汽車乙太網路發展
您必須對您的測試計畫和測試設備充滿信心,以確保您的汽車乙太網路產品在準確度和可靠性方便均達到標準要求。 新罕布什爾大學互通性測試實驗室(UNH-IOL)是全球聲譽卓著的汽車乙太網路相符性測試實驗室。
有鑑於此,是德科技和 UNH-IOL 合作舉辦了一系列虛擬線上課程。
Measurement Type:
N/A
類型:
Solution
擴充汽車乙太網路發射器
相符性解決方案功能
查看解決方案

請觀看 3D 模型和動畫,以便深入了解組成此解決方案的各項產品。
AE6900T 汽車乙太網路發射器相符性解決方案的精選資源
相關產品
是德科技客服中心提供您需要的協助