這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
HIGHLIGHTS
- 使用者指定接頭 (超過 250 種可能的組合)
- 未阻抗匹配的
- 先切斷後建立
- 優越的穩定一致性 (在 1,000,000 週期後通常為 0.03 dB)
- 插入損耗:< 0.5 dB 時可達 12.4 GHz,< 0.8 dB 時可達 18 GHz
- 隔離:> 50 dB 到 12.4 GHz,> 45 到 18 GHz
- 環境穩固
Interested in a 8761A?
Featured Resources
Want help or have questions?