這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
HIGHLIGHTS
- 頻率範圍:10 MHz 到 18 GHz
- 頻率響應:± 0.3 dB 到 12.4 GHz,± 0.6 dB 到 .18 GHz
- 最大 SWR:1.2 到 4 GHz,1.5 到 18 GHz
- 低位準靈敏度:> 0.5 mV/uW
- 最大作業輸入功率:200 mW
- 典型的短期最大輸入功率 (< 1 分鐘):1 W
- 雜訊:< 50 uV
- 輸出極性:負極

Interested in a 8473B?
Featured Resources for 8473B Low-Barrier Schottky Diode Detector, 10 MHz to 18 GHz
Want help or have questions?