這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
具有出色的射頻效能,回返損耗 >24 dB,可重測性 -40 dB
產品特性
類型
- 連接器類型:2.4 mm(母頭)、2.92 mm(母頭)
卓越的射頻效能
- 回返損耗:> 24 dB
- 可重測性:-40 dB
功能特性
- 電子長度:11.3 mm
- 整體長度:16.3 mm
- 直徑:8.0 mm
Keysight 11904B 計量級 2.4 mm 母頭轉 2.92 mm 母頭轉接器,可在直流至 40 GHz 頻率範圍內運作。 其長度為 16.3 mm,直徑為 8 mm。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助