這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
具備出色的射頻效能,回返損耗 >32 dB,可重複性為 -54 dB
產品特性
Keysight 11901B 是一款 2.4 mm 母頭轉 3.5 mm 母頭的計量級轉接器,直流頻率達到 26.5 GHz 時運作。
- 接頭類型:2.4mm 母頭轉 3.5 mm 母頭
- 頻率範圍:DC 至 26.5 GHz
出色的射頻效能
- 回返損耗:> 32 dB
- 可重複性:-54 dB
功能特性
- 電氣長度:16.1 mm (0.63 in)
- 整體長度:21.1 mm (0.83 in)
- 直徑:8.0 mm (0.31 in)
閱讀操作附註:是德科技 2.4 mm 轉接器和校驗配件。
了解與 Keysight 轉接器,2.4 mm,2.92 mm 有關的詳情。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助