尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
ESA相位雜訊公用程式的升級版B.01.31
B.01.31版相位雜訊量測公用程式,可透過以下任何一種方法取得:
- 如果您擁有這個公用程式的舊的授權版本,則可從這個網站免費將升級版下載到Microsoft Windows個人電腦。
- 如果您沒有這個應用軟體卡的授權版本,則必須訂購E440x1 BU #226升級套件。
附註:這個相位雜訊量測公用程式只能搭配ESA-E系列頻譜分析儀2與選項B72(擴充記憶體)使用。如果您沒有選項B72,便只能安裝A.01.15版。
下載與安裝指示
請一併下載“ESA應用軟體卡升級程序”,它會指導您逐步完成下列程序:
- 下載升級影像。
- 製作一組升級磁片。
- 將升級版載入您的ESA頻譜分析儀。
- 確認升級安裝是否正確。
1 您的型號
2 E4401B、E4402B、E4404B、E4405B和E4407B
是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
發佈日期 | 版本 | 版本說明 |
---|---|---|
2003-04-19 | B.01.31 | Downloadable installation file. |
發佈日期 | 版本 |
---|---|
2003-04-19 | B.01.31 |
版本說明 |
---|
Downloadable installation file. |
如何下載
See the Installation Procedure
如何安裝
授權
- 需取得授權
外掛軟體/工具程式
如何下載
- See the Installation Procedure
如何安裝
授權
- 需取得授權
外掛軟體/工具程式
SHOW MORE