立即下載 30 天免費試用版,快速產生自訂的波形

BenchLink Waveform Builder Pro 軟體 30 天免費試用版是全功能的專業版本。在 30 天試用期結束後,全功能版本將回復為基本功能的免費版本。如果您選擇繼續使用全功能版本,以便善用專業版的優點,您可購買軟體授權。

支援的波形產生器

註:

如果您因為任何理由需在同一台 PC 上重新安裝軟體,30 天試用期將自動到期,即使您尚未試用滿 30 天。

免費 Trial
發佈日期 版本 版本說明
2019-05-08 4.5 Defect fixes related to installation and licensing.
發佈日期 版本
2019-05-08 4.5
版本說明
Defect fixes related to installation and licensing.

如何下載

  • Click the Download button.

如何安裝

  • Choose Run.

授權

  • 需取得授權

安裝於: PC

作業系統

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10

支援的儀器

  • 33210A, 33220A, 33250A function/arbitrary waveform generators, 33500 Series, 33600 Series waveform generators, 81150A, 81160A, 81180A pulse/function/arbitrary noise generators, M8190A arbitrary waveform generator, 2000 X-Series, DSO/MSO-X InfiniiVision 3000, 4000 X-Series oscilloscopes, 3000 T-Series, U2761A USB modular function generator

如何下載

  • Click the Download button.

如何安裝

  • Choose Run.

授權

  • 需取得授權

安裝於: PC

作業系統

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10

參加條件

  • 無相關資訊

支援的儀器

  • 33210A, 33220A, 33250A function/arbitrary waveform generators, 33500 Series, 33600 Series waveform generators, 81150A, 81160A, 81180A pulse/function/arbitrary noise generators, M8190A arbitrary waveform generator, 2000 X-Series, DSO/MSO-X InfiniiVision 3000, 4000 X-Series oscilloscopes, 3000 T-Series, U2761A USB modular function generator

如何下載

  • 點擊下載按鈕

如何安裝

  • 選擇執行

授權

  • 需取得授權

安裝於: PC

作業系統

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10

參加條件

  • 處理器:建議配置 Intel CORE,最低配置為 Pentium 5
  • 記憶體:建議使用 3 GB 或更大的記憶體
  • 硬碟空間:建議 300 MB,最低配置為 200 MB
  • 顯示器︰最低 1024x768 解析度,256 色
  • 電腦系統管理員存取:必須使用使用者密碼來登入電腦(“訪客模式”下,軟體不會運作)
  • 在您的機器中安裝 Keysight IO 程式庫版本 17.2 或之後的版本:IO 程式庫可透過儀器光碟獲得,或在 ADN 網站進行下載:www.keysight.com/find/adn
  • 33521A、33522A 型號:韌體版本 1.14 或更高版本

支援的儀器

  • 33210A, 33220A, 33250A function/arbitrary waveform generators, 33500 Series, 33600 Series waveform generators, 81150A, 81160A, 81180A pulse/function/arbitrary noise generators, M8190A arbitrary waveform generator, 2000 X-Series, DSO/MSO-X InfiniiVision 3000, 4000 X-Series oscilloscopes, 3000 T-Series, U2761A USB modular function generator

如何下載

  • Click the Download button.
     

如何安裝

  • Choose Run.

授權

  • 需取得授權

安裝於: PC

作業系統

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP SP3
  • Windows XP SP2
  • Windows XP

參加條件

  • 無相關資訊

支援的儀器

  • 33200, 33500 and 81100 Series waveform generators

如何下載

  1. Click the Download button.

如何安裝

  1. Choose Run.

授權

  • 需取得授權

安裝於: PC

作業系統

  • Windows 8
  • Windows 7 Pro
  • Windows Vista (32 and 64-bit)
  • Windows XP SP3 (Does not support any Home editions)
  • Enterprise and Ultimate (32 and 64-bit)

參加條件

  • Processor: Recommend Intel CORE, Minimum Pentium 5
  • RAM: Recommend 3 GB or greater. For the 33521A and 33522A models with 16 MSa Arb memory installed, a minimum of 2 GB is required.
  • Disk Space: Recommend 300 MB, Min 200 MB
  • Display: minimum 1024x768 resolution, 256 colors
  • PC administrator access: must login PC with a user password or have (software does not run in “guest mode”)
  • Agilent IO Libraries Version 14.1 or later installed on your machine: The IO libraries are included with instrument on CD or can be downloaded from the ADN web site: www.agilent.com/find/adn
  • For 33521A, 33522A models: firmware revision 1.14 or greater
SHOW MORE