韌體版本 2.09 已完成下列改良:


修改前面板和 SCPI 操作介面:

  • 現在可設定相位角度、弧度或時間 可透過Units選單(前面板)或 UNIT:ANGLe 指令更改預設單位 您也可在設定相位導孔(透過前面板或遠端介面)時選擇單位。
  • 新的 SCPI 指令可控制前面板顯示的外觀和內容:
指令 指定
DISPlay:VIEW {STANdard|TEXT|GRAPh|DUAL} 螢幕顯示方式
DISPlay:FOCUS {CH1|CH2} 可在 2 通道儀器上指定通道
DISPlay:UNIT:RATE {FREQuency|PERiod} 正弦波、方波、斜波、脈衝波和三角波之速率單位
DISPlay:UNIT:ARBRate {SRATe|FREQuency|PERiod} 任意波形的速率單位
DISPlay:UNIT:VOLT {AMPLitudeoffset|HIGHlow} 指定電壓範圍的方法
DISPlay:UNIT:SWEep {STARtstop|CENTerspan} 指定掃描頻率範圍的方法
DISPlay:UNIT:PULse {WIDTh|DUTy} 指定脈衝寬度的方法
  • 您可透過 SYSTem:CLICk:STATe {OFF|ON} 指令或是使用者設定選單來關閉前面板的按鍵功能。
  • 使用直流信號時無法再使用合併(Combine)功能。 請改用偏移(Offset)功能。
  • 螢幕保護程式會讓前面板顯示畫面變暗而不是關閉螢幕。

現有儀器運作問題已修正:

  • 開啟或關閉狀態時,輸出觸發功能可正確運作。
  • 方波調頻現在可以產生正確的頻率偏移。
  • 多個追蹤模式的小問題都已修正。
  • 現在使用 SCPI 設定 rms 電壓時,位數解析度是正確的。
  • 現在 *OPC? 查詢指令可以正確判定任意波形的 NCYCLE 叢發信號尾端。
  • 在不同電壓範圍施加偏移電壓時常見的信號失真問題已經解決。
  • 重設為預設值或是在自我測試時,儀器不會再顯示ERR。
  • 現在調幅功能在深度設定大於 100% 時也可正確運作。
  • 關閉輸出時,信號不會再洩漏到 BNC 接頭上。
  • 現在複製唯讀檔會產生一個可寫入的檔案。
  • 觸發解析度在 5 位數時不再被截斷了。
  • 在脈衝寬度(Pulse Width)模式中改變參數時,非零偏移的叢發脈衝不會再產生一個極短的問題脈衝。 此脈衝在信號週期(Duty Cycle)模式中仍會產生。

如何下載

  • 無相關資訊

授權

  • 不需要授權

外掛軟體/工具程式

安裝於: Instrument

作業系統

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP

參加條件

  • 無相關資訊

支援的儀器

  • 33521A, 33522A, 33509B, 33510B, 33511B, 33512B, 33519B, 33520B, 33521B, and 33522B