如何下載

  • Click the Download button

如何安裝

  • Save file to your PC
  • Run the downloaded file

授權

  • 需取得授權

安裝於: PC

作業系統

  • Microsoft Windows 7 (64 bit)
  • Microsoft Windows 8

支援的儀器

  • M8020A, M8062A, 81160A, N5171B, 8163B, 8164B, 81602A, 81606A, 81608A, 81609A, 81490A, 81576A, 81577A, N7761A, N7762A, N7764A, N7766A, N7768A, 86100D, 86105D, 86115D, N1092A, N1092B, N1092C, N1092D, N1092E, N1077A, and M8070A.