Microsoft Windows 10:32 位元和 64 位元(專業版、企業版、教育版、家庭版);
Microsoft Windows 8 和 8.1:32 位元和 64 位元(專業版、企業版、核心版);
Microsoft Windows 7:SP1 和更高版本,32 位元和 64 位元(專業版、企業版、旗艦版、家庭入門版、家庭進階版)
處理器:1 GHz 或更快(建議 2 GHz 或更快的處理器)
記憶體:1 GB(32 位元)或 2 GB(64 位元)(建議 3 GB 或更大的記憶體)

行動裝置:(與 BenchVue Mobile 應用軟體搭配使用

Apple iPhone、iPad、iPod Touch 所有機型;iOS 7.0 和更高的版本。
Android 手機和平板;Android 4.0.3 和更高的版本。

如何下載

  1. 點擊下載按鈕
  2. 點擊儲存或執行安裝

如何安裝

  • 點擊兩下所下載的軟體檔以便開始安裝。

授權

  • 需取得授權

安裝於: PC

作業系統

  • Windows 7
  • Windows 8, 8.1
  • Windows 10