系統需求

Windows 10, 8 和 7:

  • Windows 10:32 位元和 64 位元(專業版、企業版、教育版、家庭版)
  • Windows 8:32 位元和 64 位元(專業版、企業版、核心版)
  • Windows 7:SP1 和更高版本,32 位元和 64 位元(專業版、企業版、旗艦版、家庭入門版、家庭進階版)
  • 處理器1 GHz 或更快(建議 2 GHz 或更快的處理器)
  • 記憶體:1 GB﹝32 位元﹞或 2 GB﹝64 位元﹞﹝建議 3 GB 或更大的記憶體﹞

行動裝置:﹝與 BenchVue Mobile 應用軟體搭配使用﹞

Apple iPhone、iPad、iPod Touch 所有類型;iOS 7.0 和更高的版本
Android 手機和平板電腦;Android 4.0.3 和更高的版本

如何下載

  1. Click the Download button
  2. Save or run the installer

如何安裝

  • 點擊兩下欲下載的軟體檔,以便執行安裝

授權

  • 需取得授權

安裝於: PC

作業系統

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10

參加條件

  • 無相關資訊