系統需求

Windows 10、8 和 7:

  • Windows 10:32 位元和 64 位元(專業版、企業版、教育版、家庭版)
  • Windows 8:32 位元和 64 位元(專業版、企業版、核心版)
  • Windows 7:SP1 和更高版本,32 位元和 64 位元(專業版、企業版、旗艦版、家庭入門版、家庭進階版)
  • • 處理器:1 GHz 或更快(建議 2 GHz 或更快的處理器)
  • • 記憶體:1 GB(32 位元)或 2 GB(64 位元)(建議 3 GB 或更大的記憶體)

行動裝置(與 BenchVue Mobile 應用軟體搭配使用)

Apple iPhone、iPad、iPod Touch 所有機型;iOS 6.0 和更高的版本。
Android 手機和平板;Android 2.3.5 和更高的版本。

如何下載

  1. 點擊 Download 按鈕
  2. 點擊儲存或執行安裝

如何安裝

  • 點擊兩下欲下載的軟體檔以便執行安裝

授權

  • 需取得授權

安裝於: PC

作業系統

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10

參加條件

  • 無相關資訊