尋找感興趣的產品?
準確性至關重要:實驗室標準的校驗選項網路直播影片
直播影片內容
您如何對校驗實驗室的標準套件進行校驗?是德科技首席計量學家 Bob Stern 和其同事 Matthew Woerner 將針對這個問題提供答案,並討論其他重要因素和注意事項,以便協助您降低最佳參考標準套件的量測不確定性。
在這個 45 分鐘的網路直播影片中,我們將討論下列主題:
- SI 單位和可追溯性
- 如何在您的實驗室或終端客戶的量測中達成更低的量測不確定性
- 讓這樣的準確度也能套用於其他量測
瞭解用於校驗實驗室參考標準套件的現代技術,包括 PRT、SPRT、熱電壓轉換器、力、布氏/洛氏硬度、天線增益、功率感測器、衰減器、扭矩扳手、品質、真空計、光波長/功率、電容、銣參考和電壓表校驗器。
目標觀眾
計量學家、校驗實驗室主管,或任何負責量測可追溯性、希望達成高準確度/低量測不確定性的人員。
主講人
Bob Stern,是德科技首席計量學家
Bob 畢業於威斯康辛大學,擁有電氣工程的學士和碩士學位。他先後曾任職於惠普的 6 個不同部門、安捷倫,以及現在的是德科技。自 2003 年以來,Bob 便活躍於有關校驗標準的 NCSLI 委員會(包括撰寫 Z540.3 手冊的小組)中。他既是 NCSLI 174 標準編寫團隊的主席,也活躍於 ILAC 標準會議中。他積極推動是德科技的校驗服務遵循 ISO 17025、ILAC-G8、ILAC-P14 和 ANSI Z540.3 等標準。此外,他也是 8 部 YouTube 影片中的演講人,而這些影片分別都涉及了校驗的各種主題。
Matthew Woerner,是德科技計量學家
Matthew 為是德科技計量工程師。在從事計量工作之前,Matthew 在示波器部門擔任技術市場工程師。Matthew 畢業于塔夫茨大學,擁有電氣工程學士學位。
地點與時間
所顯示的價格為定價,如有變動,恕不另行通知。.