選擇國家或地區,以查看您所在位置的特定內容
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關價格、特別優惠、活動和 聯絡資訊。
簡化寬帶特性分析。節省高達15%的航太和國防元件測試費用。
使用 50+ GHz 探頭為 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計提供更快速、更靈活的測試。
購買HD3示波器,即可免費任選兩款軟體應用程式。
為無線和雷達提供高達 4 GHz 帶寬的即時準確分析。
在低電流解析度下獲得更深入的測量洞察。
探索我們訊號源和分析儀的精度、性能和緊湊設計。
透過標準化工作流程,優化設計驗證與合規測試。
最先進的射線追蹤解決方案,專為快速準確地創建特定場景的RF傳播模擬而設計。
使用高速AWG,為數位和光通訊標準實現200+ Gbaud多級調製訊號。
配備額外記憶體與儲存,NPB 可運行 Keysight 的 AI 安全與效能軟體及 AI 堆疊。
探索精心制定的支援計劃,優先助您快速創新。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
無全年休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
影片
2023 年 10 月 4 日
日期
太平洋時間上午 10:00 - 下午 12:30
活動日程
2 小時
持續時間
虛擬
地點
隨著高清视频、AR/VR、云计算、远程办公等需求的爆发,用户对于网络传输性能的要求日益提高,传统Wi-Fi面临速率、时延、带宽等各方面的挑战。Fi技術標準,採用更寬的訊號帶宽、更高階的4096QAM調制方案以及更多階的MIMO等技術,提供了更高的數據傳輸速度和更低的時延。 與此同時,新技術的採用對測試和驗證提出了更高的要求,其中的4096QAM調制方式對EVM的要求幾近嚴苛。
這次技術專題直播,將就新兴技术标准对EVM的测试要求及应对方案进行深入的探讨。
測試與測量技術人員
太平洋時間上午 10:00
90
尋找感興趣的產品?