選擇國家或地區,以查看您所在位置的特定內容
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關價格、特別優惠、活動和 聯絡資訊。
簡化寬帶特性分析。節省高達15%的航太和國防元件測試費用。
使用 50+ GHz 探頭為 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計提供更快速、更靈活的測試。
購買HD3示波器,即可免費任選兩款軟體應用程式。
為無線和雷達提供高達 4 GHz 帶寬的即時準確分析。
在低電流解析度下獲得更深入的測量洞察。
探索我們訊號源和分析儀的精度、性能和緊湊設計。
透過標準化工作流程,優化設計驗證與合規測試。
最先進的射線追蹤解決方案,專為快速準確地創建特定場景的RF傳播模擬而設計。
使用高速AWG,為數位和光通訊標準實現200+ Gbaud多級調製訊號。
配備額外記憶體與儲存,NPB 可運行 Keysight 的 AI 安全與效能軟體及 AI 堆疊。
探索精心制定的支援計劃,優先助您快速創新。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
無全年休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
在本集 Keysight University Live from the Lab 中,您可以看到全新的 Turbo Encabulator - 您必須親眼目睹才能相信!
第 1 課 - Electro Turbo Encabulator 啟示與評論
Keysight 工程師使用專業術語和無厘頭的解釋來描述該裝置,實際上它是用來發電的大型旋轉機器。
硬體
U1281A 4 ½ 位數 IP67 手持式數位萬用電錶
堅固耐用的 60K 讀數、IP67 防水防塵 DMM,可承受 10 英呎的高空墜落。長達 800 小時的電池壽命啟用 Keysight Remote Link 解決方案。
如何最大化功率放大器的效率和線性
使用具有寬頻向量信號分析功能的向量網路分析儀,使用多個相干接收器
尋找感興趣的產品?