Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關價格、特別優惠、活動和 聯絡資訊。
發現可延長您的效能與預算的優惠。
限時優惠:購買合格的 MXR B 系列示波器,可增加頻寬而無需額外費用。
購買HD3示波器,即可免費任選兩款軟體應用程式。
為無線和雷達提供高達 4 GHz 帶寬的即時準確分析。
在低電流解析度下獲得更深入的測量洞察。
探索我們訊號源和分析儀的精度、性能和緊湊設計。
ADS 提供量子超導電路、放大器和系統設計的完整工作流程。
最先進的射線追蹤解決方案,專為快速準確地創建特定場景的RF傳播模擬而設計。
使用高速AWG,為數位和光通訊標準實現200+ Gbaud多級調製訊號。
配備額外記憶體與儲存,NPB 可運行 Keysight 的 AI 安全與效能軟體及 AI 堆疊。
探索精心制定的支援計劃,優先助您快速創新。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
無全年休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
新版 PathWave Device Modeling (IC-CAP) 可讓您在更短的時間內擷取更多模型。
學習:
網路研討會
PathWave 裝置建模創新 IC-CAP 平台
討論 PathWave Device Modeling (IC-CAP) 軟體的最新創新。涵蓋重新設計的使用者介面、對 Python 3 的支援,以及與客製化安裝的整合等主題。還討論了如何使用 IC-CAP 為各種半導體元件提取精簡模型,包括 CMOS、雙極和化合物半導體。
如何模擬 RF 電路
透過模擬元件特性來驗證設計效能
尋找感興趣的產品?