Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關價格、特別優惠、活動和 聯絡資訊。
發現可延長您的效能與預算的優惠。
使用 50+ GHz 探頭為 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計提供更快速、更靈活的測試。
購買HD3示波器,即可免費任選兩款軟體應用程式。
為無線和雷達提供高達 4 GHz 帶寬的即時準確分析。
在低電流解析度下獲得更深入的測量洞察。
探索我們訊號源和分析儀的精度、性能和緊湊設計。
透過標準化工作流程,優化設計驗證與合規測試。
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
無全年休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
由於通道效應,您需要從封閉的資料眼圖重新生成信號。
學習:
網路研討會
利用 DRAM AMI 建模克服 DDR 挑戰
設計 DDR 記憶體系統的挑戰,以及如何使用 DRAM AMI 建模來克服這些挑戰。內容涵蓋通道效應對 DDR 效能的影響、使用 IBIS-AMI 模型模擬 DDR 系統,以及使用 Keysight 的 PathWave System Design 軟體建立和使用 IBIS-AMI 模型等主題。
軟體
W3626B ADS 核心、EM 設計、佈局、HSD Ckt Sim、記憶體、SIPro、PIPro
包括高速序列、記憶體、訊號完整性和電源完整性的佈局後驗證。
如何模擬 RF 電路
透過模擬元件特性來驗證設計效能
尋找感興趣的產品?