Choose a country or area to see content specific to your location
網路設備供應商
測試並確保網路設備如預期般運作
網路設備供應商面臨的挑戰
速度更快、 效能更好、 更可靠、 更安全。 在當今瞬息萬變的開發環境中,網路供應商必須提供可在更各種不同的操作條件下正常運作的交換、路由、安全、Wi-Fi 和 IoT 產品,因而承受著極大的壓力。 同時,他們也需依賴第三方來加速推動產品發展,例如藉由使用商業晶片廠商提供的最新晶片來推出新產品。
我們的測試解決方案可確保網路產品符合規格要求、符合客戶對品質和可靠性的期待,並可在平均和極端流量條件下順利運作。 針對專門提供部署於高度管制環境中之安全產品或其他產品的網路設備製造商,我們的測試解決方案涵蓋最廣泛的極端案例,並可在開發過程中提供洞察力。

因應整個產品開發生命週期的要求
在整個產品開發生命週期中進行測試:從晶片級、設備級、再到應用級和網路級。 驗證在真實網路條件、攻擊情境和服務環境下的效能。是德科技測試解決方案可對您的系統、網路和服務效能進行壓力測試,以加快推出新產品。 我們提供業界唯一涵蓋從砂粒、晶片到系統的測試產品。

不論您的測試需求是什麼,是德科技都有相對應的解決方案
晶片級測試

IxVerify 提供從設計到開發的網路晶片驗證。 它是業界唯一專為矽前測試而設計的解決方案。
這種「左移式(shift-left)」方法代表過去企業到了驗證流程後期才進行的許多測試,現在可以提早進行。 同時也意味硬體和軟體驗證可同時完成,藉由使用軟體堆疊或腳本來產生流量。
IxVerify 支援所有主要的電子設計自動化(EDA)平台。
功能與服務驗證(系統測試)

當系統準備好進行最終測試時,IxChariot 可補充 IxNetwork、IxLoad 和 BreakingPoint 的功能,讓網路設備供應商能信心十足地驗證在各種傳輸介面上(包括有線、無線和虛擬資料中心)運作的網路和應用的效能和可靠性。
QA 或 IT 團隊可在部署前可執行 “what-if” 情境,以便預測應用對裝置或網路的影響。 藉由在網路中建立測試點並執行測試序列,他們可查看新裝置的處理能力。
確保為客戶提供優質體驗,並確保設備依照規格的要求運作。