軍事通訊對於效能、互通性及可靠度有極嚴苛的要求,不論您是採用 ad hoc 網路、區域網路,亦或是具蜂巢式基礎設施支援的廣域網路,都需要有這樣的高規格效能。許多軍事通訊解決方案,在使用新式通訊技術的同時,也必須支援舊的軍事通訊設備。為了加強狀態意識(situational awareness),軍事通訊也開始普遍使用消費者導向的通訊技術,如 4G 長期演進技術(LTE)、無線區域網路(WLAN)。此外,軍事系統操作人員也看到在軍事通訊網路中採用新型數位調變機制的優點。

您需要一套全面的量測解決方案,以便全方位地測試這些多用途無線信號。我們提供可擴充、靈活的測試方法,讓您能盡可能減少 IP 轉移、加快製造及時性、降低測試工程成本,並增進量測關聯性。

跟上軍事無線通訊技術發展腳步

Keysight M8920A 射頻測試儀支援多種通訊格式,可隨著軍事通訊網路的演進,持續對其進行嚴格的測試。它在靈活且可升級的機箱中,結合 PXI 硬體與適合不同應用的軟體,因此可支援更多元的格式,以因應下一代射頻測試的要求。它具有可升級的模組化架構,可提供高效率且完整的測試系統開發與執行,以滿足製造和無線維護環境的需求。它還支援下一代射頻測試所需的通用量測和商業標準(LTE、WLAN 和 Bluetooth®)。

Bluetooth® 和 the Bluetooth® 標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 擁有的註冊商標,已授權是德科技用於不同用途。

加速推進設計和測試工作流程

傳統的產品設計和開發流程充滿著各種繁瑣的設計和測試項目、不必要的重工,以及過時的手動操作。PathWave 提供敏捷的互連工程平台,可協助您的加速完成工作流程。

它為軍事通訊系統的設計和開發團隊,提供一致的操作介面、統一的資料格式,以及高效率的資料共享。您可連接並整合產品開發流程中的每一個步驟。

通道模擬

製造商和軍方需測試結合戰術、航空無線電以及衛星鏈路的混合網路,以確保用於關鍵任務型無線通訊的航空電子、監視、雷達或衛星系統具有卓越的互通性。

您需部署日益複雜且先進的技術,例如用於軍事通訊系統的 MIMO 和波束成形。為此,您需透過不斷改變的射頻通道和干擾條件,加速測試大型網狀網路拓撲。

PROPSIM MANET 通道模擬解決方案是可擴充的靈活解決方案,可在一個單元中使用 4032 個獨立的衰減通道,支援具有多達 64 個射頻系統的全網狀配置,以便測試具有高達 1.2 GHz 瞬時頻寬的大型 SISO 和 MIMO 網狀網路拓撲,進而提供測試 gigabit 鏈路所需的超寬頻寬。

是德科技服務可協助您將風險降至最低

隨著軍事通訊系統快速發展,測試的複雜性不斷增強,對現代化測試與可預測成本的需求日益迫切。在頻寬不斷增加的情況下,量測準確度的可靠性至關重要。

是德科技可助您發現未充分利用的資產、以優惠折扣將舊機換購新機,並利用技術更新服務加速產品上市時程。是德科技儀器提供經認證的可追溯校驗,以確保一致的通訊效能。

是德科技測試資產最佳化服務,可助您查看準確的測試資產庫存、在團隊間共享設備、監控即時使用率,和量測設備的健康狀況,以大幅提高測試資產的投資報酬率。

進一步閱讀

是德科技客服中心提供您需要的協助