Keysight 透過快速解決射頻、毫米波等領域的設計、模擬和測試挑戰,讓創新者突破工程界限。對於太空、國防、汽車、寬頻無線、物聯網路、5G 和 6G 應用,Keysight 以智慧型洞察力加速創新,降低風險並縮短上市時間。

與 Keysight 專家一起參加於法國巴黎舉行的 2024 年歐洲微波週 (EuMW) 301L 攤位,加速您的創新。

日期
2024 年 9 月 22 - 27 日

地點
巴黎凡爾賽門世博會
法國巴黎

KEYSIGHT 展台
301L

探索應用示範

9 月 24 日至 26 日,歡迎蒞臨我們的 301L 攤位,觀看實際的示範。

  • 非地面網路

    3GPP 標準規定用戶終端必須使用 GNSS,並解碼衛星星歷資訊,以進行連結預失真的分析和反調整。

    本演示將產生模擬虛擬衛星飛越的信號,具有任意軌道參數和真實的無線電鏈路條件。此外,它將開發 NTN 測試情境,如密集都市 CDL-B,以 4 路多徑與 Rayleigh fading 剖面定義,並建立 5G NTN 測試情境,包括 3GPP TR38.811 中所述的軌道建模。有效載荷信號使用緊湊型 IQ 信號源、Channel Studio 中定義的波形以及透過 PROPSIM 應用的物理信道條件產生,並使用 Vector Signal Analysis 軟體進行分析和解調。

  • 寬頻 MIMO 原型設計

    多輸入/多輸出 (MIMO) 和超寬頻將是 6G 的主要推動力,可實現高達 100 Gbps 的資料吞吐量。在次 THz 頻率下使用超過 30 GHz 頻寬的多個資料串流將可實現這一目標。Keysight 解決方案提供在不同頻段運作的各種類型波形原型的靈活性和可擴展性。

  • 次 THz 裝置分析

    Sub-THz 通訊已在進階開發中,研究人員正在建立啟用 6G 和其他生態系統所需的元件。在真實的寬頻調變信號下測試這些元件,對於預測系統級效能至關重要。本演示將展示 Keysight Vector Component Analyzer (VCA) 解決方案如何讓工程師在高達 40 GHz 的調變頻寬下,透過 G-band VCA 設定與 M8199 AWG,實現測試系統的殘餘誤差向量幅度 (EVM) 低於 1%。

  • 支援 AI / ML 的 EDA

    ADS 2025 提供 3D 電路-電機-熱多物理學協同設計、支援 AI / ML 的高效能自動化,以及適用於 RF 和毫米波的穩健設計驗證,並支援寬頻功率放大器設計技術,包括非線性負載拉力。本演示將展示 PathWave System Design 2024 U1 如何透過全新的 RF System Explorer 連結至 ADS。它也為 5G NTN 系統設計提供新的通訊 PHY 技術,同時可訓練和使用基於 AI/ML 的模型和通道,以進行 5G 和 6G 系統的 RF 真實相控陣列設計。

  • 精密射頻領域測試

    此演示的特色在於具有高達 54 GHz 脈衝的類比訊號產生器,可讓使用者利用 VDI 混頻器執行 5G / 6G 現場通道探測、9 kHz 至 54 GHz 的 EMF 與 EMI 測試,以及高達 220 GHz 的毫米波頻譜分析。

    Keysight 頻譜管理軟體 (KSMS) 是一套全面的軟體工具套件,可使頻率管理人員、公共和專用網路業者管理頻率資源、偵測、定位和減緩干擾問題的方式現代化,並提供從 RF 到空中類比和數位解調的全堆疊頻譜最佳化。KSMS 可與 Keysight FieldFox RF 和 MW 分析儀搭配使用,工作頻率從 DC 到 54 GHz。

  • 訊號源特性分析

    新款 Keysight E5058A 54 GHz SSA-X 信號源分析儀具有同級最佳的相位雜訊量測靈敏度,並提供各種量測功能,包括絕對雜訊和殘餘雜訊 (包括相位雜訊和調幅雜訊) 量測、暫態量測、頻譜分析、網路分析和壓控振盪器 (VCO) 特性分析。它還可以進行全面的訊號源和元件特性分析。

    本範例展示如何使用 SSA-X 和 E5051AW 相位雜訊量測降頻器進行 6G 應用的 sub-THz 相位雜訊量測,以及微波放大器殘餘相位雜訊和 AM 雜訊量測。

  • 雷達演算法驗證

    Keysight 雷達場景模擬器解決方案將數百個微型雷達目標模擬器結合到一個可擴充的螢幕中,可模擬出解析度高達 512 像素、距離近至 1.5 公尺的物件。

    此突破性的雷達場景模擬解決方案克服了傳統雷達感測器測試解決方案有限的視野 (FOV),無法模擬距離小於四公尺的物件。

  • 相控陣天線測試

    Keysight 的相控陣列控制與校準測試解決方案提供方便靈活的量測系統,可執行多種相控陣列天線性能驗證測試。這些測試包括快速增益與相位校準、有效各向同性輻射功率 (EIRP)、天線輻射樣式、天線增益-雜訊-溫度 (G/T)、調變失真、誤差向量幅度 (EVM)、鄰近通道功率比,以及無線電頻率直接數位量測。該解決方案具有全面且友善的軟體介面,可整合並同步數位控制 Keysight 的高效能測試儀器 (PNA-X 矢量網路分析儀和 VXG 矢量訊號產生器)、被測天線 (AUT) 波束成形整合電路,以及 Keysight 的緊湊型天線測試範圍 (CATR) 定位器和溫度控制單元。

  • 寬頻有源負載拉

    本演示使用雙通道 VXG-C 矢量來源和 PNA-X 網路分析儀,展示了我們最新推出的寬頻主動負載推挽 (WALP) 功能。我們展示了功率放大器在沒有阻抗調諧器的情況下,使用隨頻率變化的任意負載阻抗時的誤差向量幅度性能。此類測試對於相控陣列天線系統所用功率放大器的設計非常寶貴,因為在相控陣列天線系統中,負載匹配會隨著波束角的變化而變化。

Keysight 研討會行事曆

在整個會議中聆聽 Keysight 專家的意見。 瞭解更多

EuMC 會議工作坊 [WS03]
9 月 22 日
08:30 - 17:50

房間:733 / 734

表徵 sub-THz 與 6G 通訊鏈路的挑戰與設計考量。

Keysight 主席:Jean-Pierre Teyssier

Keysight 講者:Suren Singh、Greg Jue 和 Say Phommakesone

EuMIC / EuMC 會議工作坊 [WS07]
9月22日
08:30 - 17:50

房間: 723 / 724

無線通訊有源相控陣列的設計、特性與整合挑戰。

Keysight 主席兼演講人:Nizar Messaoudi

EuMC 會議工作坊 [WS14]
9 月 22 日
13:50 - 17:50

房間: 735 / 736

用於非地面網路 (NTN) 的相控陣列天線 (PAA) 的特性、校正和生產測試。

Keysight 講者:Dustin Brown 和 Joel Dunsmore

6G 論壇
9 月 26 日
10:40 - 11:10

房間:E03

針對 6G 應用與頻譜的通道量測與建模。 ► 瞭解更多

Keysight 講者:Nizar Messaoudi

汽車論壇
9 月 23 日
14:40 - 15:05

房間:E03

高保真雷達物體模擬。 ► 瞭解更多

Keysight 講者:Sven Leitsch

如需查看完整的歐洲微波周議程,請查看EuMW Week 會議計畫

有問題或需要協助?