Keysight Eggplant - 螢幕截圖

利用軟體測試自動化和數位孿生建模功能,加速發布應用程式並提高品質

Eggplant - 螢幕截圖

透過整合/主動監控,改善應用軟體效能並提高轉換率

Eggplant - 螢幕截圖

藉由執行自動化軟體應用效能和負載測試,大規模測試使用者體驗

50%
更快的測試案例建置和部署時間

3 倍速度
更快地執行功能測試案例

19M
您每年可在電子商務網站上進行 19M 次測試

75%
將 75% 的迴歸測試自動化

透過軟體測試自動化加快速度並提高品質

自動化測試是發揮持續整合和持續發布(CI/CD)工作流程潛力的關鍵。 隨著軟體發布週期變得越來越短,傳統的手動測試方法已無法跟上潮流,形成了延遲發布的瓶頸,導致軟體發布進度嚴重落後。

有鑑於此,Eggplant 整合了全方位的 CI/CD 工具(包括 Jenkins、Azure DevOps 和 GitHub Actions)。 Eggplant 的拖放式圖形操作介面一目了然,您無需花時間了解如何執行軟體測試自動化,因此您可設定部署工具,以便在送出程式碼之前自動進行測試。

別再擔心客製程式碼和複雜的開放原始碼部署會拖累您的進度, 有了 Eggplant,您可更快發現軟體缺陷、縮短發布時間,進而大幅提升發布品質。

Forrester Wave 2022 報告 - 不間斷運作的自動化測試平台

Eggplant 獲 Forrester 評選為不間斷自動化測試平台領導廠商

在 15 家供應商中,Keysight Eggplant 在 12 項指標中均獲得最高分,包括自動化執行/不間斷測試、測試流程、報告、分析,以及品質洞察力、產品願景、商業模式等。

「是德科技和 Eggplant 的共同願景是打造一個適用於企業級數位系統和產品的自動化、測試和保證平台。」

The Forrester Wave: Continuous Automation Testing Platforms,2022 年第 4 季,作者:Diego Lo Giudice,總裁暨首席分析師

是德科技客服中心提供您需要的協助