以更好的資料打造更好的電動車電池
精確的測量結合人工智能和機器學習,可協助電動汽車 (EV) 電池開發人員將大數據轉化為大洞察力,從而改善電池性能、安全性和可靠性。


以更低的風險快速開發與部署
針對數以千計的電池進行量身訂做的分析以及新測試參數的自動化,可協助電動車電池開發人員提早發現問題,並加速產品上市時間。
聽:您的 EV 電池建立在資料之上
在本集 Keysight 的Source De[Code]Podcast 中,Ben 與電動車專家 Albert Groebmeyer 暢談資料的價值及其對電動車電池設計的影響。Ben 和 Albert 一起闡述了為什麼資料很重要,而且是無價的消費者信任貨幣。
提升您電池的效率和生產力 測試實驗室
Keysight 屢獲殊榮的電池測試實驗室軟體,讓您有能力分析大量的測試資料,並簡化工作流程以達到最高效率。請觀賞影片,了解如何獲得您所需的洞察力,以更快的速度開發出更好的電池。
確保千兆工廠的電動車電池芯品質:電池循環案例研究
成功建立您的 EV 實驗室

EV 電池電芯測試解決方案
確保 EV 電池組提供最佳效能,可從電池芯層級開始,對 EV 電池芯進行特性分析。Keysight EV 電池電芯測試解決方案可根據電芯的健康狀態 (SOH) 在寬廣的頻率範圍內以高靈敏度進行分類。雙向電源以非常高的效率對被測電池進行充電和放電。此解決方案支援所有電池類型,輸出功率最高可達 3.6 kW,電壓範圍最高可達 6 V。

EV 電池模組測試解決方案
透過測量電池模組的主要電化學參數,評估電池模組的品質。Keysight EV 電池模組測試解決方案提供開發和分析 EV 電池的全面環境。此解決方案同時提供 20 - 300 V、100 - 750 A、2 - 68 kW 及 16 個通道的電池模組 sink 與 source。

高功率 EV 電池包測試解決方案
全面測試高功率電動車電池組以改善其功能和安全性,需要真實模擬電動車的操作環境。Keysight 高功率 EV 電池組測試解決方案可實現電池開發與驗證。高電壓碳化矽 (SiC) 技術以小尺寸提供高能源效率,並有助於將營運成本降至最低。

EV 電池實驗室運作
要在不犧牲安全性與效能的前提下提高電池產量,就必須有效率地規劃與協調整個電池測試實驗室 - 從電池設計到測試高功率電池組。Keysight 屢獲殊榮的雲端軟體平台可隨時隨地提供 360 度電動車電池測試實驗室資產、軟體、測試計畫、結果和報告的完整檢視,並貫穿整個研發工作流程。
電動交通的下一步從這裡開始
Keysight 協助汽車製造商和充電站公司加速電動車的開發和部署。我們的設計、模擬與驗證解決方案可協助您克服電動車產業最艱鉅的工程挑戰,從延長電池續航力、改善電力轉換到提供更快速、更可靠的充電。
Keysight 領先業界的模擬解決方案將整個電動車生態系統帶入實驗室,提供系統層級的洞察力,讓您了解您的車輛和充電器在真實情境、極端環境條件以及最新產業標準下的表現。
需要協助或有疑問?