Choose a country or area to see content specific to your location
N9042B UXA X 系列信號分析儀
克服當今的毫米波挑戰


測試應用軟體
利用現成可用的量測應用軟體和信號分析軟體,確保您的設計符合最新標準。
PathWave X 系列量測應用軟體持續更新,以便為最新的蜂巢式和其他通訊標準,提供現成可用的量測功能。
89600 PathWave VSA 軟體是一套功能完整的解調和向量信號分析工具。 它支援超過 75 種信號標準和調變類型,讓您能探索信號的每個面向,並將您的先進設計最佳化。
重要規格
顯示平均雜訊位準(DANL)
1 GHz 時 -174 dBm
搭配 V3050A 的最大頻率
2 Hz 至 110 GHz
最大分析頻寬
4 GHz
蜂巢式行動通訊
在 3GPP 5G New Radio(5G NR)標準第 15 和 16 版規範下,業者須使用具更高準確度、靈敏度和頻寬的解決方案,來測試 5G 元件和裝置。
N9042B 信號分析儀提供業界最佳的殘餘誤差向量振幅(EVM)和 5G NR 信號分析軟體套件,讓您能以簡單的單鍵操作,執行發射器下行鏈路和上行鏈路量測,以便快速測試發射器設計的真實效能。
相關軟體
相關解決方案


衛星通訊
隨著當今的衛星通訊系統日趨複雜,客戶需以更精密的方法來進行寬頻元件特性分析。 您需要具有最寬分析頻寬和最大頻率範圍的測試解決方案,以便分析您的衛星設計的效能。
N9042B UXA X 系列信號分析儀和 M9384B VXG 信號產生器提供 4 GHz 的修正頻寬,方便您進行信號分析和產生。 UXA 還提供最高的非頻段預選頻率範圍,以協助您分析最精密的衛星設計。
相關軟體
相關解決方案
改善創新毫米波設計的專家級測試方法
毫米波技術的問世,讓無線通訊出現了重大的變革。 然而,它的問世,也為實驗室帶來了全新的測試挑戰,包括大量的路徑損耗和寬頻雜訊,使得量測準確度大幅下降。
此白皮書提供可協助您改善量測並評估創新裝置真實效能的祕訣。


讓信號分析儀發揮更大的作用
達到更高的量測準確度:
- V3050A 展頻器可提供最高 110 GHz 的未劃分頻段預選頻率範圍
- U9361 RCal 接收器校驗器可將接收器測試系統的準確度提高 10 倍
- M9384B VXG 信號產生器,適用於寬頻激發和響應測試
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助