這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
擴充您的示波器功能
更快獲得更準確的量測結果

已經擁有是德科技示波器?
使用旗艦版軟體套件,充分發揮示波器的功能。 立即線上訂購,盡快開始使用。 專為示波器開發的應用軟體,讓擴充示波器功能變得輕而易舉。
還沒打算購買? 免費試用軟體
立即下載 30 天免費試用版。 獲得進行航太與國防、嵌入式設計、汽車、電源、USB 和 NFC 分析所需的洞察力。
航太與國防
適用於 MIL-STD 1553 和 ARINC 429 串列匯流排的協定觸發與解碼軟體
嵌入式分析
串列匯流排協定觸發與解碼
汽車
對車用電子系統進行測試與除錯
功率分析
自動進行電源供應器特性分析與量測
通用串列匯流排 — USB
確保 USB 設計的信號品質
資源
相關資源





升級為 MXR
Keysight Infiniium MXR 系列示波器提供多達 8 個通道,每通道的頻寬高達 6 GHz。 這款 8 合 1 桌上型儀器可協助高速數位設計工程師更快解決問題。 工程師可以看到更多細節、執行更多量測,並節省更多時間。
適合每一項標準的解決方案

了解是德科技針對每一項標準開發的解決方案:
是德科技客服中心提供您需要的協助