«Умные» дома уверенно завоевывают рынок. Устройства IoT практически ежедневно используются во многих обычных домах. Новые дома уже проектируются с учётом использования технологии Интернета вещей и по оценкам компании Gartner к 2022 году в типовом семейном доме будет более 500 интеллектуальных устройств.

Интеллектуальные домашние устройства, выполняющие различные функции, могут работать с одним и тем же интерфейсом и потреблять небольшую мощность, как и промышленные устройства IoT. При развертывании устройств IoT для «умного» дома возникают одинаковые технические проблемы. Передовые тестовые решения и опыт Keysight помогут ускорить выход на рынок устройств IoT для «умного» дома.
Оптимизация энергопотребления устройств IoT для «умного» дома

Оптимизируйте энергопотребление устройств IoT для «умного» дома

Проблема энергопотребления возникает для многих устройств и приборов IoT, предназначенных для «умного» дома. Автономные устройства с питанием от батареи должны потреблять меньшую мощность, чем устройства, запитываемые от сети. Для полной оптимизации энергоэффективности автономных устройств IoT необходимо контролировать ток потребления. Контрольно-измерительные решения Keysight позволяют увеличить время работы устройств IoT от батареи за счёт точного измерения потребляемого тока с помощью нашей запатентованной технологии безразрывного переключения измерительных диапазонов.

Гарантируйте стабильную связь по беспроводной сети

Устройства IoT для «умного» дома основаны на беспроводном соединении с сетью Интернет и, в некоторых случаях, с другой сетью. Эти устройства должны поддерживать определенные стандарты беспроводной связи – Bluetooth, ZigBee, WLAN 802.11, NFC, LTE-M или Thread Keysight предоставляет платформы для решения конкретных задач, оптимизированные для существующих и перспективых стандартов. С решениями Keysight для тестирования устройств IoT вы можете проектировать и тестировать практически любое устройство «умного» дома и гарантировать его соответствие всем требованиям стандарта беспроводной связи.

Обеспечьте связь по беспроводной сети устройств IoT «умного» дома
Оцените возможности использования устройств IoT «умного» дома

Оцените возможности использования устройств IoT

Потребители ожидают, что устройства IoT будут работать в соответствии с требованиями системы «умного» дома. Производители тестируют свои устройства в реальных условиях, чтобы убедиться в возможности их использования для «умного» дома. Однако сложность технологии IoT затрудняет тестирование, что может привести к отказу важных приложений в процессе эксплуатации устройств в системе «умного» дома. Решение Keysight позволяет выполнять комплексное тестирование и оценку любых устройств IoT на этапе разработки или в процессе их развертывания/интеграции. Это первое в мире решение, позволяющее эмулировать сложные реальные сети, используемые в больницах, конференц-залах и бизнес-центрах.

Нужна помощь в тестировании устройств и сетей IoT для «умного» дома?