Устройства IoT могут использоваться для решения критически важных прикладных задач в здравоохранении, промышленности и системах электроснабжения. Развитие Интернета вещей приводит к появлению новых приложений, которые должны бесперебойно работать в разных областях, включая умный город, умный дом и носимые устройства.

Развитие критически важного IoT только начинается. Компания Keysight готова помочь вам на этом пути.

Решения для критически важного IoT

Требования к разработке и тестированию устройств для критически важного интернета вещей должны быть определены на самом высоком уровне. В этой брошюре представлен всесторонний обзор комплексных решений для проектирования, тестирования и защиты устройств IoT, создания беспроводной связи, сетей и инфраструктуры. Наши решения охватывают весь стек протокола (уровни 1-7), от периферийных устройств до производительности и безопасности сети, а также весь жизненный цикл продукта – от разработки до производства и далее.

Технологии, необходимые для решения критически важных задач Интернета вещей

Широкое распространение Интернета вещей оказывает огромное влияние на устройства и приложения для решения критически важных задач. Забудьте о промышленной автоматизации версии 4.0 и выше и больше думайте о критически важном IoT 2.0.

Вместо оптимизации характеристик устройств, обеспечения их сверхвысокой надёжности и безопасности, можно будет создавать критически важную экосистему, спроектированную с учётом жёстких условий окружающей среды.

В этом техническом обзоре изложены основные проблемы, возникающие при воплощении мечты в реальность, и подробно описаны технологии для достижения успеха при реализации критически важного IoT.

Успех разработки устройств узкополосного Интернета вещей (NB-IoT) зависит от решения трёх задач.

Промышленный Интернет вещей (IIoT) обладает широкими возможностями. Есть только одна проблема. Большинство современных беспроводных технологий не удовлетворяют требованиям бурно развивающегося IIoT без каких-либо компромиссов.

Узкополосный Интернет вещей (NB-IoT) на основе новой технологии LPWAN оптимизирован для приложений IIoT, но при этом характеризуется рядом проблем.

В этом документе подробно описаны три проблемы и методы их решения для успешного использования NB-IoT.

Воспользуйтесь опытом лидеров

Узнайте, как эти компании справились с проблемами с помощью решений Keysight и достигли успеха в развертывании критически важного IoT. Наши решения – от проектирования и моделирования устройств или модулей до проверки покрытия и качества сети – помогут преодолеть трудности при создании критически важного IoT.

Нужна помощь или хотите задать вопрос?