Быстрое развитие автомобильных сетей обеспечивает высокоскоростную передачу данных, необходимую для «подключенных» автомобилей. Автомобильный Ethernet и стандартные шины, такие как CAN, CAN-FD, LIN, DDR и другие, должны удовлетворять растущие требования к производительности.

Обеспечение бесперебойности связи, безопасности и удобства управления современными транспортными средствами и автомобилями будущего требует увеличения объемов обрабатываемых данных и скоростей их передачи. Keysight предлагает высокопроизводительные платформы для проектирования и тестирования, позволяющие быстрее и эффективнее внедрять инновации в автомобилестроении.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ETHERNET

Современные системы помощи водителю (ADAS) и беспилотные транспортные средства используют множество датчиков, средств управления и интерфейсов с высокими требованиями к пропускной способности. Автомобильный Ethernet обеспечивает универсальную среду передачи, которая позволяет различным компонентам обмениваться информацией в одной коммутируемой сети.

Keysight предлагает решения для тестирования на соответствие всему стеку протоколов автомобильного Ethernet с 1-го про 7-й уровень, чтобы гарантировать целостность сети для различных стандартов и типов кодирования сигналов, обеспечить соответствие TSN и стеку TCP/IP, что необходимо для безопасной и надежной работы «подключенного» автомобиля.

Тестирование уровней 1-7 автомобильного Ethernet

Тестирование и отладка последовательных шин с помощью осциллографов

Осциллограф – это основной измерительный прибор, используемый для тестирования и отладки автомобильных последовательных шин, включая CAN, CAN-FD, LIN, SENT и MOST, на физическом уровне.

Электромагнитная среда автомобиля неблагоприятна для работы электронных устройств из-за высокого уровня шумов и переходных процессов. Осциллограф позволяет захватывать и детально отображать непериодические переходные процессы и шум в автомобильных шинах, искажающие передаваемые сигналы.

Keysight предлагает широкий выбор приложений для осциллографов InfiniiVision и Infiniium, облегчающих работу с автомобильными последовательными шинами, включая запуск по сигналам и декодирование данных последовательных шин, тестирование по маске глазковой диаграммы и проверку на соответствие стандартам.

Распознавайте и предотвращайте возможные кибератаки

Современный «подключенный» автомобиль – это суперкомпьютер на колесах, уязвимый к кибератакам из-за его работы в сети. Keysight помогает лидерам отрасли обеспечить безопасность «подключенного» автомобиля с помощью выполнения тестов на проникновение (Pen) для всех соответствующих интерфейсов. Для защиты от кибератак используются актуальные базы данных по угрозам безопасности. Наши решения для кибербезопасности автомобилей также могут быть интегрированы с клиентскими базами данных.

Компания Keysight готова оказать помощь по внедрению инноваций в автомобильные сети.