«Подключенный» автомобиль

Обеспечение надежности и безопасности «подключенного» автомобиля

К 2025 году каждый автомобиль на дороге будет тем или иным образом «подключенным». «Подключенные» автомобили сочетают в себе технологии транспорта, средств связи и Интернета вещей. Принимая во внимание особо важные требования к безопасности современных транспортных средств и необходимость обеспечения взаимозаменяемости компонентов от различных производителей, разработчики стоят перед необходимостью решать более сложные задачи, чем когда бы то ни было.

Мы претворяем в жизнь все, что касается «подключенного» автомобиля. Keysight поможет вам внедрить устройства, системы, приложения и даже всю бортовую сеть автомобиля.

5G открывает дорогу для связи нового уровня

Новейшие технологии в области телекоммуникаций и автомобилестроения стремительно объединяются, воплощая в реальность концепцию беспилотного транспорта будущего.

Инновации компании Keysight в области решений для разработки и тестирования систем и устройств стандарта 5G, в сочетании с усилиями, которые мы прилагаем для внедрения технологий беспилотного транспорта, обещают помочь разработчикам и производителям быстрее вывести функциональные возможности «подключенных» автомобилей на новый уровень.

Мы сотрудничаем с компаниями, лидирующими в области беспроводных технологий – сотовой связи, LTE, LTE-Advanced, WLAN (802.11p), Bluetooth и ближней радиосвязи (NFC), – чтобы обеспечить бесперебойную связь автомобильных электронных систем.

Теперь вы можете испытывать свои устройства 5G C-V2X в современной лаборатории. Наши специалисты помогут настроить контрольно-измерительное оборудование и ускорить выход на рынок благодаря соблюдению всех стандартов и условий испытаний.

Будьте уверены в качестве разработок C-V2X

По мере развития 5G требования к тестированию устройств сотовой связи C-V2X (автомобиль – любой объект) изменяются с нарастающей быстротой.

Возможность тщательной проверки характеристик разрабатываемого оборудования C-V2X зависит от способности испытательной платформы выполнять измерения в ВЧ диапазоне и осуществлять тестирование на уровне протокола и приложения в соответствии с изменяющимися сценариями тестирования. 

Решение Keysight – единственное на рынке, которое способно следовать за развивающимися стандартами C-V2X. Мы также первыми смогли добиться подтверждения соответствия требованиям 3GPP для тестирования ВЧ характеристик, чтобы помочь вам в разработке продуктов C-V2X для будущих выпусков 5G New Radio (NR).

Сотовая связь автомобиля с любым объектом (C-V2X)
DSRC Connected Car

Обеспечьте соответствие DSRC

DSRC (Dedicated Short Range Communication) – это технология беспроводной связи на основе стандарта 802.11p, которая обеспечивает высокоскоростную прямую связь между транспортными средствами и окружающей инфраструктурой без использования сотовых сетей.

Устройства и приложения DSRC должны идти в ногу с изменяющимися требованиями к сертификации, такими как программа сертификации OmniAir для оборудования «подключенных» автомобилей. Данная сертификация подтверждает способность обеспечить совместимость продуктов и услуг, поддерживающих спецификации OmniAir.

Решение Keysight для тестирования V2X с поддержкой 802.11p, DSRC и ITS G5 получило статус испытательного оборудования, сертифицированного OmniAir для испытания ваших устройств DSRC.

Автомобильные сети

Автомобильный Ethernet и стандартные шины, такие как CAN, CAN-FD, LIN, DDR и другие, обеспечивают оптимальную производительность и безопасность передачи данных в автомобиле. Будьте в курсе последних решений в области проектирования и тестирования автомобильных сетей, чтобы быстрее и эффективнее внедрять инновации.

Автомобильные сети

Безопасность и удобство коммуникационной среды автомобиля

Ознакомьтесь с технологиями, создающими условия для беспилотного вождения.

Автомобильная промышленность внедряет интеллектуальные технологии

Ознакомьтесь с методами быстрого тестирования некоторых из самых сложных интеллектуальных автомобильных технологий.

Ускоряйте выход на рынок и снижайте риски

Строгие требования к безопасности и точности испытаний являются отраслевой нормой. По мере перехода автомобильных коммуникационных решений на 5G и сотовую связь для достижения более высокой скорости передачи данных, пропускной способности и уменьшения помех, точность результатов испытаний становится более критичной.

Сократите сроки реализации проекта и увеличьте возможности и производительность тестирования. Воспользуйтесь предложением «Тестирование как услуга» (TaaS) компании Keysight для отладки, моделирования и проверки соответствия вашей продукции нормативным документам.

Нужна помощь в тестировании систем «подключенных» автомобилей, приложений или внутренних сетей транспортных средств?