Некоторые решения, представленные на этой странице, разработаны приобретенной Keysight компанией PRISMA Telecom Testing. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт PRISMA.

Ваша мобильная сеть должна отвечать требованиям новых стандартов 5G и ожидаемого качества обслуживания абонентов (QoE). Новые возможности требуют большей плотности сот. При развертывании нового оборудования сети радиодоступа (RAN) очень важным фактором является баланс производительности и стоимости. Мы поможем вам принять правильные решения по оптимизации имеющейся сети и развертыванию новой сети.

Путь к 5G

Возможности 5G открывают новые бизнес-модели и источники доходов, а также обеспечивают дифференциацию услуг, чтобы увеличить средний доход от одного абонента. Компания Keysight поможет вам оптимизировать сеть 5G и минимизировать риски при её развертывании.

Измерение и оптимизация качества обслуживания абонента

Качество обслуживания абонента (QoE) является ключевым показателем высококонкурентного оператора мобильной связи. Ваши клиенты нуждаются в быстром широкополосном соединении и они не терпят "мертвых зон" или прерванных звонков.

Наши решения для измерения покрытия сети и регистрации данных позволяют измерять реальные показатели QoE для услуг 4G LTE и приложений, которыми часто используются ваши клиенты: YouTube, Netflix, Facebook, Twitter, Dropbox и Instagram. Объедините их с нашим ВЧ/СВЧ анализатором FieldFox и расширьте имеющееся решение для определения зоны покрытия сети, чтобы измерять покрытие сот и формируемую диаграмму направленности в соответствии с новыми стандартами 5G.

Оптимизация сети выполняется на основе оценки динамических сетевых сценариев. Вы можете измерять реальные данные в полевых условиях и эмулировать поведение канала, или комбинировать обе операции с помощью наших программных инструментов тестирования виртуального покрытия и эмуляции каналов.

Эмуляция сети для тестирования устройства на соответствие стандартам

Ваши абоненты оценивают качество обслуживания в сети только с помощью своих мобильных устройств. Оцените соответствие устройства стандартам 3GPP и нормативным требованиям по излучениям, и выполните собственные приемочные испытания с помощью решения для эмуляции сети в лаборатории.

Убедитесь, что ваш набор инструментов для разработки протокола 5G удовлетворяет различным международным требованиям к спектру и эффективно моделирует сложные функции протокола 5G, включая формирование диаграммы направленности в миллиметровом диапазоне и неавтономные сценарии применения.

Наш набор инструментов 5G RF DVT измеряет высокочастотные характеристики и оценивает дистанционное управление радиоресурсами (RRM) с высокой степенью параметризации и интегрированной автоматизацией тестирования. Он предоставляет сведения о значениях параметров в ВЧ и КВЧ диапазонах, включая измерения формируемой диаграммы направленности, а также о функционале радиосвязи на основе используемого протокола.

Массовая эмуляция АО для нагрузочного тестирования

Переход на 5G вызовет значительный рост трафика в мобильной сети. Это увеличение будет происходить в различных формах, к чему следует подготовить вашу опорную сеть. Большие объемы данных, передаваемых между машинами, не должны влиять на пропускную способность широкополосной связи между абонентами-людьми. Для выполнения этого требования ваши сети радиодоступа (RAN) и опорные сети должны быть масштабируемыми.

Благодаря возможности массовой эмуляции абонентского оборудования (АО) вы можете протестировать свою RAN, создавая реалистичные нагрузки в виде множества пользователей и приложений, моделируя угрозы безопасности и динамические сценарии работы мобильных устройств, точно предсказывая реальные проблемы. Используйте массовую эмуляцию АО для тестирования вашей пакетной сети Evolved Packet Core (EPC) 4G Long Term Evolution (LTE) или 5G Next Generation Core (NGC) в максимально неблагоприятных условиях и определите, насколько хорошо ваша сеть может предоставлять новые услуги. Имитация приложений, запущенных на тысячах одновременно работающих устройств, в реальных сеансах голосовой связи и передачи данных, для проверки производительности сети.

Высокоскоростная передача и коммутация в опорной транспортной сети

По сравнению с предшественниками, сети 5G смогут передавать значительно больше данных. Компания Cisco прогнозирует в 2016-2021 гг. совокупный среднегодовой прирост IP-трафика на 24%. Чтобы обеспечить выполнение возложенных на 5G ожиданий, опорные транспортные сети, как магистральные, так и городские, а также устройства коммутации и маршрутизации должны поддерживать значительно более высокие скорости передачи данных.

Выбранная вами скорость опорной сети влияет на возможности масштабирования. Технология 400 Gigabit Ethernet (400G, 400GbE) обеспечивает более высокую скорость опорной сети благодаря модуляции более высокого порядка и более высокой символьной скорости как на длинных дистанциях (до 10 км по одномодовому волокну), так и на сверхмалых расстояниях (многоканальные электрические интерфейсы между микросхемами и между микросхемами и модулями).

Центры обработки данных требуют применения модуляции PAM-4 с интегрирующей линейной компенсацией (CTLE) и компенсацией с решающей обратной связью (DFE). Городские вычислительные сети и оптические линии большой протяженности требуют модуляции еще более высокого порядка, например, 16 QAM или даже 64 QAM. Для обеспечения безошибочной передачи данных с помощью оптических приемопередатчиков важное значение имеют измерения их характеристик и тестирование на соответствие стандартам. Убедитесь, что ваши тестовые решения охватывают испытания на соответствие нормативным требованиям и упрощают их выполнение.

Мониторинг и обеспечение безопасности сети мобильной связи

Ваша мобильная сеть является ключевым компонентом вашего дифференцированного конкурентного предложения. Понимание особенностей потоков сетевого трафика является ключом к оптимизации производительности и обеспечению наилучшего качества обслуживания ваших абонентов. Для мониторинга мобильной сети нужна система, обеспечивающая полную прозрачность данных о её работе и устранение любых «мертвых зон».

Убедитесь, что ваша мобильная сеть позволяет вам видеть препятствия для трафика, легко диагностировать медленные приложения, отслеживать мобильных абонентов в движении и четко определять, подвергаетесь ли вы атаке или имеете дело с 8-ым классом нагрузки, вызванной потоковой передачей Netflix и YouTube.

Компания Verizon выбирает Keysight для оборудования своей новой испытательной станции

Испытательная станция 5G компании Verizon использует решения Keysight для тестирования по радиоэфиру, чтобы первой в США запустить стационарную широкополосную беспроводную сеть 5G.

Компактный антенный полигон является наиболее полным решением для комплексного тестирования по радиоэфиру в дальней зоне – испытаний антенн 5G, параметрических измерений и измерения сигналов устройств миллиметрового диапазона. Оно совместимо с контрольно-измерительными приборами Keysight для тестирования систем 5G и включает в себя трансиверы, комплект для тестирования средств беспроводной связи UXM, анализаторы, источники сигналов и анализаторы цепей. Гибкое решение отличается широким диапазоном частот (от 15 до 80 ГГц) и компактностью.

Вам нужно помочь оптимизировать сеть или развернуть новую RAN?