Связаться с экспертом
Измерительные приложения серии Х

Измерительное приложение для тестирования устройств на соответствие стандартам NB-IoT и eMTC, мультисенсорный пользовательский интерфейс

Этот пакет программ входит в состав: Измерительные приложения PathWave серии Х

Установить на: Прибор


Основные возможности

  • 30-дневная бесплатная ознакомительная лицензия на измерительные приложения серии Х
  • Позволяет проводить испытания передатчиков NB-IoT и eMTC FDD на соответствие требованиям стандарта 3GPP, релиз 13
  • Тестирование на соответствие стандартам сигналов восходящего (для абонентских устройств) и нисходящего (для базовых станций) каналов с помощью одной опции
  • Поддержка сценариев развертывания узкополосного Интернета вещей (NB-IoT) In-Band (в пределах разрешенного спектра LTE), Guard-Band (в защитном частотном интервале сетей LTE) и Stand-Alone (в отдельном диапазоне частот вне зоны разрешенных частот LTE) для восходящего (NPUSCH/NPRACH) и нисходящего (NPBCH/NPDCCH/NPDSCH) каналов
  • Поддержка восходящего (с физическими каналами PUSCH, PUCCH и PRACH) и нисходящего (с физическими каналами PDSCH и MPDCCH) каналов eMTC
  • Поддержка форматов сигнала нисходящего (NRS, NPSS, NSSS, NPRS) и восходящего (NPUSCH-DMRS) каналов стандарта NB-IoT
  • Поддержка форматов сигнала нисходящего (P-SS и S-SS) и восходящего (UL-SCH) каналов стандарта eMTC
  • Поддержка декодирования данных каналов NPBCH, NPDSCH, NPUSCH стандарта NB-IoT, а также MPDCCH, PUCCH и PUSCH стандарта eMTC
  • Характеристики: остаточный модуль вектора ошибки для NB-IoT: 0,35% (ном.) для нисходящего канала и 0,035% (ном.) для восходящего канала
  • Поддержка мультисенсорного пользовательского интерфейса и программирования интерфейса дистанционного управления с помощью команд SCPI
  • В стоимость входит подписка на поддержку программного обеспечения по программе KeysightCare

Этот пакет программ включает

  • Лицензию на измерительное приложение N9080EM3E серии Х для тестирования устройств на соответствие стандартам NB-IoT и eMTC с использованием мультисенсорного пользовательского интерфейса
  • Подписку на обновление и поддержку измерительного приложения для тестирования устройств на соответствие стандартам NB-IoT и eMTC на 12 месяцев

 

Требования к системе

Совместимые средства измерений

Этот пакет программ входит в состав:

Измерительные приложения PathWave серии Х — Самый широкий в отрасли спектр измерительных приложений для настольных и модульных анализаторов сигналов для выполнения измерений в аэрокосмической и оборонной отраслях, в системах сотовой и беспроводной связи, а также измерений общего назначения.


Более подробная информация: Измерительные приложения PathWave серии Х

Выбрать конфигурацию