Связаться с экспертом
Измерительные приложения серии Х

Измерительное приложение для тестирования на соответствие стандарту 5G NR (New Radio), мультисенсорный пользовательский интерфейс

Этот пакет программ входит в состав: Измерительные приложения PathWave серии Х

Установить на: Прибор


Основные возможности

  • 30-дневная бесплатная ознакомительная лицензия на измерительные приложения серии Х
  • Измерения параметров сигналов нисходящего и восходящего каналов связи 5G NR (New Radio) нажатием одной кнопки в соответствии со стандартом 3GPP 5G NR, выпуск 15.6.0 (2019-06)
  • Анализ модуляции сигналов нисходящего канала для блока SS (PSS+SSS+PBCH) PBCH-DMRS, PDSCH, PDSCH-DMRS, PDSCH-PTRS, PDCCH, PDCCH-DMRS, CSI-RS и декодирование для PBCH, PDCCH и PDSCH
  • Анализ модуляции в восходящем канале для SRS, PUSCH, PUSCH-DMRS, PUSCH-PTRS, PUCCH, PUCCH-DMRS, PRACH и декодирование для PUCCH и PUSCH
  • Измерения параметров спектра и мощности: мощность в канале, маска излучаемого спектра, мощность в соседнем канале, занимаемая полоса частот, побочные излучения, мощность в режимах передачи и ожидания, комплементарная интегральная функция распределения
  • Измерения для анализа модуляции: сигнальное созвездие I/Q, модуль вектора ошибок (ср. кв., пик.), погрешность частоты, ошибка тактового сигнала символа, фазовый сдвиг I/Q, период вектора ошибок, спектр вектора ошибок, внутриполосное излучение, зависимость мощности от слота/символа, зависимость модуля вектора ошибок (EVM) от ресурсного блока, погрешность синхронизации (TAE), сводная информация о фрейме и др.
  • Поддержка анализа результатов однопортовых измерений и последовательного захвата нескольких компонентных несущих
  • Поддержка мультисенсорного пользовательского интерфейса и программирования интерфейса дистанционного управления с помощью команд SCPI
  • Запись и загрузка данных IQ в форматах RAW Data txt, Signal Studio csv или 89601B sdf
  • Быстрая и простая настройка измерений для анализа модуляции с использованием файла настроек Signal Studio *.scp
  • В стоимость входит подписка на поддержку программного обеспечения по программе KeysightCare

Этот пакет программ включает

  • Лицензию на измерительное приложение N9085EM0E серии Х для измерения ВЧ-характеристик нисходящего и восходящего каналов связи 5G NR с использованием мультисенсорного пользовательского интерфейса

  • Подписку на обновление и поддержку измерительного приложения для тестирования на соответствие стандарту 5G NR на 12 месяцев

Требования к системе

Совместимые средства измерений

Этот пакет программ входит в состав:

Измерительные приложения PathWave серии Х — Самый широкий в отрасли спектр измерительных приложений для настольных и модульных анализаторов сигналов для выполнения измерений в аэрокосмической и оборонной отраслях, в системах сотовой и беспроводной связи, а также измерений общего назначения.


Более подробная информация: Измерительные приложения PathWave серии Х

Выбрать конфигурацию