Связаться с экспертом
Программное обеспечение Signal Studio

Создание профилей сигналов РЛС для испытаний DFS-систем и их воспроизведение в автономном режиме

Этот пакет программ входит в состав: Программное обеспечение Signal Studio

Установить на: Прибор


Основные возможности

  • Создание сигналов в соответствии со спектральными профилями, описанными в спецификациях стандартов FCC (FCC-06-96 и FCC-13-22), ETSI (EN 301 893 V1.7.1 и EN 302 502 V1.2.1), MIC (Япония), Китая и Кореи, для испытаний систем связи с динамическим выбором частот (DFS)

  • Формирование последовательностей импульсов фиксированной длины, коротких и длинных импульсных сигналов РЛС (ЛЧМ), а также РЛС с ППРЧ

  • Настройка длительности импульсов, периода повторения импульсов (PRI), количества пачек импульсов и числа экспериментов в стандартном диапазоне

  • Формы сигналов, формируемые для каждого эксперимента, уникальны, включая наборы параметров РЛС, выбираемые случайно. Списки экспериментов могут быть сохранены и загружены для повторения испытаний
  • В стоимость входит подписка на поддержку программного обеспечения по программе KeysightCare

Этот пакет программ включает

  • ПО Signal Studio для создания сигналов РЛС при испытаниях DFS-систем
  • Лицензию для прибора, дающую возможность оперативно подключать, загружать и воспроизводить в автономном режиме спектральные профили сигналов для испытаний DFS-систем по стандартам FCC, ETSI, MIC (Япония), Кореи и Китая, с помощью поддерживаемых генераторов сигналов Keysight

Требования к системе

Совместимые средства измерений

Этот пакет программ входит в состав:

Программное обеспечение Signal Studio — Программное обеспечение для создания сигналов общего назначения или сигналов определённых стандартов


Более подробная информация: Программное обеспечение Signal Studio

Выбрать конфигурацию