Связаться с экспертом
ПО BenchVue

Управление осциллографами и автоматизация измерений

Этот пакет программ входит в состав: ПО PathWave BenchVue

Установить на: Компьютер


Основные возможности

  • Быстрая фиксация и регистрация результатов измерений посредством захвата изображений с экрана осциллографа, отслеживание данных и результатов измерений для решения сложных измерительных задач
  • Быстрое создание собственных алгоритмов и последовательностей выполнения измерений с помощью приложения Test Flow
  • Быстрый экспорт данных в программы MATLAB и Microsoft Excel или Word для документирования или дальнейшего анализа посредством всего нескольких щелчков мышью
  • Удалённый доступ и управление осциллографом с помощью приложения для мобильных устройств BenchVue Mobile App, а также возможность следить за ходом продолжительных испытаний из любого удобного места
  • Мощные средства контроля благодаря интеграции с программой Command Expert
  • В стоимость входит подписка на поддержку программного обеспечения по программе KeysightCare
  • При заказе нового измерительного прибора серии InfiniiVision лицензия входит в комплект поставки

Этот пакет программ включает

  • Приложение BenchVue для управления осциллографами и автоматизации измерений
  • Приложение Test Flow для автоматизации измерений с помощью осциллографов
  • Встроенные функции программы Command Expert для более эффективной автоматизации испытаний с помощью приложения Test Flow

 


Необходимое программное обеспечение

Для использования этого пакета программ у вас также должно быть следующее:

Требования к системе

Совместимые средства измерений

Этот пакет программ входит в состав:

ПО PathWave BenchVue — Прикладные программы для упрощения процесса управления приборами и автоматизации измерений.


Более подробная информация: ПО PathWave BenchVue

Выбрать конфигурацию