Обзор

Программа для ПК, предназначенная для удаленного управления широким перечнем измерительного оборудования и автоматизации измерений

Быстрое создание автоматизированных испытательных последовательностей даже с минимальным опытом работы с прибором

Интуитивно понятное управление прибором, создание алгоритмов автоматизированных испытаний и углубленный анализ данных

Основные возможности

Единая платформа для управления множеством приборов

Простое подключение приборов, регистрация и наглядное представление результатов измерений, полученных с использованием множества приборов, без дополнительного программирования.

Доступ к интегрированным приложениям

Широкий выбор приложений с обширными функциональными возможностями для упрощения процесса измерений — от настройки и автоматизации до экспорта данных и углубленного анализа результатов — с помощью единой программной платформы. Приложения BenchVue поддерживают сотни различных моделей приборов компании Keysight, и их список постоянно расширяется.

Автоматизация создания последовательностей выполнения измерений

Возможность построения собственных последовательностей выполнения измерений с помощью интуитивно понятного интерфейса позволяет быстро автоматизировать процесс проведения испытаний, на что при использовании традиционных средств программирования обычно требуется до нескольких дней. Интегрированное приложение Test Flow обеспечивает быструю разработку алгоритмов проведения испытаний путём простого перетаскивания мышью в объектно-ориентированной среде органов управления и видов измерений в последовательность выполнения измерений.

Анализ и экспорт данных

Простота доступа к широким возможностям по захвату данных и снимков экрана, а также регистрации графических зависимостей и результатов измерений. Экспорт данных в различные форматы посредством всего нескольких щелчков мышью.

Изучите возможности пакетов программ

Пакеты программ представляют собой типовые конфигурации, которые поддерживают новейшие стандарты и технологии.

Очистить все

Совместимые пакеты программ: 34 из 34

 

Требования и совместимость

Требования к системе

Совместимые средства измерений

Дополнительные материалы

Опции

Перечень опций, доступных для программы BenchVue

Посмотреть все опции