Модернизация генератора сигналов 33210A

Расширение функциональных возможностей генератора сигналов 33210A

Повышение производительности и расширение функциональных возможностей генератора сигналов 33210A в любое время с использованием этих опций.

  • Опция 33210U-001 позволяет синхронизировать прибор от внешнего источника опорной частоты 10 МГц или от другого генератора 33210А
  • Опция генератора сигналов произвольной формы 33210U-002 позволяет формировать сложные сигналы длиной до 8000 выборок
  • Устанавливаются пользователем, не требуют дополнительной калибровки

Запрос цены на опции 33210U для модернизации генератора 33210A

Нужна помощь или хотите задать вопрос?