Генератор сигналов стандартной и произвольной формы 33210А

Удобство использования всех функциональных возможностей

Configuration Options

Cancel
Sold by: Keysight Online Sales

Also Sold By:

У вас уже есть такой прибор? Обратитесь за технической поддержкой

Основные особенности

Отличные характеристики для прибора начального уровня

Генератор 33210A имеет отличные характеристики для генератора сигналов стандартной формы начального уровня. Этот генератор обеспечивает формирование сигналов стандартной и произвольной формы с лучшей в своем классе стабильностью и наименьшим коэффициентом искажений.

  • Интерфейсы USB, GPIB и LAN (LXI) в стандартной комплектации
  • Синусоидальный и прямоугольный сигналы частотой до 10 МГц
  • Пилообразный, треугольный и шумоподобный сигналы, импульсные сигналы с регулируемой длительностью фронта, сигналы постоянного напряжения
  • Амплитудная (АМ), частотная (ЧМ) и широтно-импульсная (ШИМ) модуляция, качание частоты по линейному и логарифмическому закону, пакетный режим
  • Возможность синхронизации работы нескольких приборов для создания многоканальной системы
  • Опция генератора сигналов произвольной формы с разрешением 14 разрядов, частотой дискретизации 50 Мвыб./с и длиной записи 8000 точек

Высокие характеристики и универсальность

Генераторы 33210A компании Keysight позволяют пересмотреть устоявшиеся представления о характеристиках и функциональных возможностях приборов начального уровня. Генераторы 33210A обеспечивают формирование стандартных сигналов всех основных типов, а также сигналов произвольной формы длиной до 8000 точек.

Реальные сигналы не всегда представляют собой идеальную синусоиду или безупречный импульсный сигнал. Вы можете создать собственный или записать реальный сигнал, отредактировать его, а затем воспроизвести с помощью встроенного генератора сигналов стандартной и произвольной формы.

Ознакомьтесь с Рекомендациями по применению и узнайте, как можно перенести данные сигнала произвольной формы в генератор 33210A.

Основные характеристики

Максимальный диапазон частот

10 МГц

Максимальная длина сигнала произвольной формы

8000 точек

Максимальная частота дискретизации

50 Мвыб./с

Гармонические искажения

от –70 дБн до –30 дБн (при уровне сигнала более 1 В, размах)

Хотите ознакомиться со всеми техническими характеристиками?

Расширение функциональных возможностей генератора сигналов стандартной и произвольной формы 33210A

Адаптация генераторов сигналов 33210A к требованиям заказчика с использованием дополнительного программного обеспечения, опций модернизации, принадлежностей и функциональных возможностей. Их можно приобрести вместе с исходным прибором или в любое время после его покупки. Благодаря компании Keysight вы всегда будете располагать самыми современными возможностями.

Наиболее популярные информационные ресурсы по генераторам сигналов стандартной и произвольной формы 33210A

Ознакомьтесь со списком ресурсов, которые помогут выполнить более точные измерения, что в конечном итоге обеспечит самое высокое качество разработки.

Запрос коммерческого предложения на приобретение генератора сигналов стандартной и произвольной формы 33210A

Нужна помощь или хотите задать вопрос?