Анализаторы сигналов серии X
Разработка и тестирование перспективных устройств с использованием самых передовых платформ для анализа сигналов

Обеспечение высокого качества связи
Суть процесса разработки новых изделий заключается в связывании воедино формирования инновационных идей и решения возникающих при их внедрении проблем. Для этого нужны приборы с доступными характеристиками — такие как анализаторы сигналов серии X. Они помогут найти ответы на интересующие вас вопросы, с легкостью связывая причины со следствиями. В этой линейке, включающей самые разнообразные типы приборов, начиная с бюджетных анализаторов серии CXA и заканчивая флагманскими приборами серии UXA, вы сможете найти нужное оборудование для проектирования и тестирования ваших инновационных разработок. Используйте анализаторы сигналов серии X и будьте готовы к новым открытиям.
- Углубленная диагностика неисправностей и разнообразные одноклавишные измерения с помощью широкого набора специализированных измерительных приложений
- Полная совместимость по программным кодам и идентичность методов измерений позволяют обеспечить единство измерений на всех этапах — от исследований и разработок до производства
- Упрощение измерительной установки и настройки отображения результатов измерений благодаря новому усовершенствованному пользовательскому интерфейсу на основе мультисенсорного дисплея
- Функция анализа спектра в режиме реального времени позволяет наблюдать, захватывать и понимать поведение самых трудноуловимых сигналов — как известных, так и неизвестных
Решение самых сложных проблем благодаря доступным характеристикам
Упрощение измерительной установки благодаря используемому в приборах серии X мультисенсорному пользовательскому интерфейсу, возможности настройки отображения результатов измерений и разнообразным одноклавишным измерениям. Анализаторы серии X позволяют не только упростить процесс измерений, но имеют также возможность захвата невидимых ранее сигналов благодаря свободному от побочных составляющих динамическому диапазону более 75 дБн. Кроме того, они обеспечивают более точное измерение слабых сигналов за счет функции снижения уровня собственных шумов (NFE), позволяющей уменьшить помехи при измерении на 10 дБ.
Анализаторы сигналов Keysight серии X обеспечивают удобные, точные и детальные измерения.
Выберите модель анализатора сигналов серии X, наилучшим образом подходящую для решения ваших задач
Измерительные приложения серии X: упрощение сложных измерений и обеспечение воспроизводимости результатов
Понимание всех нюансов функционирования разрабатываемых устройств сотовой и беспроводной связи, а также оборудования аэрокосмического и оборонного назначения с помощью загружаемых приложений серии X.
- Получение детальной информации о характеристиках устройств с помощью различных видов измерений — от параметрического тестирования до испытаний на соответствие требованиям самых современных стандартов, включая 5G, IoT, LTE и WLAN — с помощью интегрированных приложений, которые обеспечивают простые и единообразные измерения.
- Использование одинаковых методов измерений и практических знаний и навыков для различных аппаратных платформ на этапах разработки, отладки и производства
- Выбор наиболее подходящих типа и срока действия лицензии с учетом бюджета и потребностей тестирования

Расширение функциональных возможностей с помощью правильно выбранных приборов
Расширение функциональных возможностей имеющегося оборудования за счет дополнения его необходимыми принадлежностями для повышения производительности и нужным программным обеспечением для проектирования и автоматизации тестирования Keysight PathWave для сокращения времени разработки новых продуктов.
Защита инвестиций в инновационные разработки
Рекомендуемые ресурсы
Нужна помощь или хотите задать вопрос?