Анализаторы спектра реального времени RTSA

Наблюдайте, захватывайте и анализируйте поведение самых трудноуловимых сигналов — как известных, так и неизвестных

Купить / Запросить цену

У вас уже есть этот продукт? Ознакомиться с технической поддержкой

Основные особенности

Видеть больше подробностей. Захватывать больше данных. Лучше понимать поведение сигналов.

Добавление возможностей анализа сигналов в режиме реального времени в уже имеющиеся приборы с помощью дополнительных опций анализатора спектра реального времени (RTSA). Анализаторы сигналов реального времени UXA, PXA или MXA обеспечивают непрерывный захват ВЧ-сигналов, включая низкоуровневые сигналы, замаскированные более мощными сигналами. Функции запуска по различным условиям позволяют отслеживать переходные процессы или нестационарные события и обеспечивают захват, измерение и отображение сигналов. В результате вы имеете возможность видеть больше подробностей, захватывать больше данных и лучше понимать поведение сигналов.

  • Обнаружение сигналов длительностью от 3,33 нс со 100-процентной вероятностью захвата
  • Сканирование в режиме реального времени в полосе до 510 МГц
  • Выполнение анализа сигналов вплоть до терагерцового диапазона частот в режиме реального времени при использовании внешних смесителей
  • Обнаружение слабых сигналов в присутствии более мощных благодаря величине динамического диапазона, свободного от паразитных составляющих, до 78 дБ
  • Выявление и регистрация паразитных сигналов с помощью функции запуска по частотной маске и запуска по временным параметрам
  • Мониторинг широких участков спектра вплоть до полного диапазона частот анализатора благодаря режиму отображения плотности распределения с цифровым послесвечением
  • Более глубокое понимание радиоэлектронной обстановки и происходящих внутри системы явлений благодаря возможности захвата переходных процессов или нестационарных сигналов длительностью от 3,57 мкс
  • Сокращение сроков разработки систем связи благодаря возможности быстрого переключения в режим измерения обязательных стандартных параметров, таких как фазовый шум, коэффициент шума и др.

Поиск представляющих интерес сигналов с помощью функции анализа спектра в режиме реального времени (RTSA)

При тестировании радиолокационных систем, средств радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки особенно важно иметь возможность быстро обнаруживать представляющие интерес сигналы и измерять их характеристики в сложных и динамичных условиях. Использование функции анализа спектра в режиме реального времени позволяет настроить запуск по маске сигнала и даже просматривать сигналы во временной области. Анализаторы сигналов серии X с опцией RTSA позволяют быстро связать причину и следствие.

Основные характеристики

Опции расширения диапазона частот

от 3,6 ГГц до 110 ГГц

Максимальная полоса анализа

до 1 ГГц

Максимальная полоса в режиме реального времени

до 510 МГц

Find the Model that's Right for You

Упрощение выполнения сложных измерительных задач и обеспечение воспроизводимости результатов с помощью измерительных приложений серии X

Понимание всех нюансов функционирования разрабатываемых устройств сотовой и беспроводной связи, а также оборудования аэрокосмического и оборонного назначения с помощью загружаемых приложений серии X для вашего анализатора сигналов.

  • Получение детальной информации о характеристиках устройств с помощью различных видов измерений — от параметрического тестирования до испытаний на соответствие требованиям самых современных стандартов, включая LTE и WLAN.
  • Сокращение времени выполнения анализа благодаря встроенным приложениям, позволяющим сделать стабильные и достоверные измерения максимально доступными для пользователя.
  • Сокращение времени вывода продукции на рынок благодаря возможности выполнения единообразных измерений в ходе разработки, аттестации и производства.
  • Использование встроенных функций анализа для быстрой оценки характеристик сигналов и устройства
  • Возможность использования приложения на нескольких приборах с помощью перемещаемых лицензий

Нужна помощь или хотите задать вопрос?