Программное обеспечение для тестирования PathWave Test

Сокращение времени тестирования

Оптимизация программ испытаний и повышение эффективности тестирования

Программное обеспечение для тестирования и измерений PathWave обеспечивает более быстрое получение достоверных результатов. Сопряженные маршруты проектирования и надежные алгоритмы позволяют оптимизировать программы испытаний и повысить эффективность использования приборов, компьютеров и автоматизированных систем.

Экономия времени за счет использования сопряженных маршрутов тестирования

Использование программного обеспечения PathWave Test — лучшего в мире программного обеспечения для тестирования электронных устройств. Сокращение времени подготовки программ испытаний, высокое быстродействие, удобство и возможность масштабирования при использовании открытого модульного программного обеспечения для тестирования систем сотовой, беспроводной и спутниковой связи.

Программное обеспечение PathWave Test включает полный набор универсальных компьютерных программных инструментов для тестирования, которые надежно работают с различным контрольно-измерительным оборудованием. Благодаря программному обеспечению PathWave Test можно существенно повысить эффективность использования приборов, компьютеров и автоматизированных систем.

Выберите модель, наилучшим образом подходящую для решения ваших задач

Больше, чем просто управление парком измерительного оборудования

Центральным элементом системы управления и оптимизации парка измерительного оборудования является программное обеспечение PathWave Asset Advisor, позволяющее принимать более обоснованные стратегические решения по приобретению, эксплуатации и утилизации приборов.

Расходы на измерительное оборудование зачастую являются наиболее дорогостоящей статьей капитальных затрат компаний, связанных с высокими технологиями. При этом коэффициент использования приборов, как правило, не превышает 10%.

Существенное сокращение капитальных и эксплуатационных расходов на измерительное оборудование. Мониторинг и управление парком измерительного оборудования, отслеживание актуальной информации о его загрузке и техническом состоянии, оптимизация использования приборов.

Нужна помощь или хотите задать вопрос?