Программное обеспечение PathWave Thermal Design

Электротермический симулятор на уровне устройства для моделирования интегральных микросхем и систем в корпусе (SiP) с многоярусным размещением кристаллов

Программное обеспечение для электротермического проектирования и анализа

Точное электротермическое моделирование любого устройства

Высокопроизводительные микросхемы имеют зоны с очень высокой плотностью мощности, вызывающие чрезмерно большие колебания температуры. Программное обеспечение PathWave Thermal Design позволяет рассчитывать трехмерный температурный профиль кристалла и передавать результаты электротермического анализа в схемотехнический симулятор. Программа работает с различными системами проектирования интегральных схем, включая Cadence Virtuoso. Программное обеспечение PathWave Thermal Design позволяет предотвратить неблагоприятные термические эффекты до передачи устройства в производство.

  • Вычисление полного температурного профиля микросхем
  • Выявление колебаний температуры в схемах со смешанными сигналами
  • Моделирование распределения температуры без трудоемкой подготовки данных
  • Передача результатов электротермического анализа в схемотехнический симулятор
  • Анализ геометрических характеристик микросхемы на субмикронном уровне
  • Выявление проблем с надежностью на основе достоверных данных о температуре

Выявление вызываемых перегревом отказов до передачи устройства в производство

Колебания температуры могут приводить к ошибкам измерений и моделирования. Использование в процессе моделирования микросхемы средней температуры кристалла не обеспечивает достаточной точности. Более подробная информация о том, как программное обеспечение PathWave Thermal Design позволяет устранить необходимость измерять температуру устройства, обеспечивая выявление вызываемых перегревом отказов с необходимыми разрешением и точностью.

Программа PathWave Thermal Design ранее называлась HeatWave.

Выберите программный продукт, наилучшим образом подходящий для решения ваших задач

Модель Название Описание  
W2590ET Программное обеспечение электротермического моделирования HeatWave Программное обеспечение включает в себя термические симуляторы переходных процессов и установившихся состояний, работающие со схемотехническими симуляторами сторонних разработчиков, а также пользовательский интерфейс для трехмерной визуализации результатов электротермического анализа Подробнее
W2591ET Программное обеспечение для аналогового электротермического моделирования HeatWave Программа позволяет моделировать переходные процессы в цепях и обеспечивает определение средней температуры. С помощью данной конфигурации можно одновременно моделировать в качестве источников тепловой энергии не более 50 000 устройств. Подробнее

У вас уже есть один из этих продуктов? Обратитесь за технической поддержкой

Расширение функциональных возможностей программного обеспечения PathWave Thermal Design

Нужна помощь или хотите задать вопрос?