Программное обеспечение для определения характеристик и анализа полупроводниковых приборов IC-CAP является отраслевым стандартом САПР для моделирования полупроводниковых устройств в ВЧ диапазоне и на постоянном токе. САПР IC-CAP позволяет производить экстракцию точных компактных моделей, которые затем можно использовать в высокоскоростных/цифровых, аналоговых и силовых ВЧ приложениях. Большинство современных предприятий по производству полупроводниковых приборов и производителей интегральных схем используют САПР IC-CAP для моделирования кремниевых КМОП, биполярных транзисторов, структур на основе арсенида галлия (GaAs) и нитрида галлия (GaN) и других полупроводниковых устройств. САПР IC-CAP представляет собой наиболее передовое адаптируемое программное обеспечение для создания моделей, включающее средства для измерения, моделирования, оптимизации и статистического анализа.

Основные преимущества САПР IC-CAP

  • Открытая программная архитектура, позволяющая достичь максимальной точности и гибкости при создании и автоматизации процесса измерений, экстракции параметров и верификации
  • Готовые решения для экстракции параметров стандартных КМОП моделей, таких как BSIM3/BSIM4, PSP и HiSIM, сокращают сроки обучения работе с САПР и повышают точность моделей
  • Прямая связь с наиболее распространенными программами моделирования гарантирует совместимость экстрагированных моделей с симуляторами, используемыми разработчиками схем

Дополнительная информация о САПР IC-CAP

Featured Resources for САПР IC-CAP для моделирования полупроводниковых устройств

Посмотреть все материалы

Посмотреть все материалы

Want help or have questions?