САПР PathWave Design

Ускорение разработки продукции

Сокращение сроков проектирования и моделирования

Сокращение цикла разработки продукции за счет использования комплексного программного обеспечения для проектирования и моделирования электронных устройств. Оценка характеристик разрабатываемого устройства до его изготовления благодаря возможности моделирования реальных условий эксплуатации.

Разработка высокоскоростных цифровых устройств DDR5

Представляем первое в отрасли комплексное решение для проектирования и тестирования высокоскоростных цифровых устройств DDR5. Оно позволяет с высокой степенью достоверности прогнозировать предельные параметры разрабатываемых изделий.

Пакет программ PathWave ADS Memory Designer позволяет проектировать устройства на основе технологии DRAM нового поколения, обеспечивая разработчикам устройств DDR5/LPDDR5 возможность использования моделей IBIS-AMI и коррекции приемника. Гарантия прохождения испытаний с первого раза обеспечивается за счет упрощение процесса моделирования, сокращения сроков тестирования и повышения точности измерений.

Воспользуйтесь знаниями и опытом ведущих специалистов отрасли

Многие устройства Интернета вещей (IoT) предназначены для более эффективной реализации всех преимуществ современного взаимосвязанного мира. Ожидается, что эти устройства будут работать в течение нескольких лет без обновления, подзарядки и вмешательства человека.

Узнайте, как ведущие специалисты отрасли использовали программное обеспечение PathWave для проектирования беспроводных схем аккумулирования энергии, способных преобразовывать радиочастотную энергию в энергию постоянного тока.

FEATURED RESOURCES

Нужна помощь или хотите задать вопрос?