Вспомогательное ПО
Программное обеспечение для подключения к компьютеру и дистанционного управления измерительным оборудованием.

Компания Keysight предлагает широкий выбор программных инструментов, позволяющих ускорить и упростить подключение приборов к компьютеру и дистанционное управление ими. Набор библиотек ввода/вывода IO Libraries Suite совместим с большинством распространенных в настоящее время интерфейсов (GPIB, RS-232, LAN, PXI, and USB) и обеспечивает автоматическое обнаружение и конфигурирование измерительных приборов, подключенных к ПК. При установлении подключения программа Command Expert обеспечивает управление приборами с использованием набора стандартных команд для программируемых приборов (Standard Commands for Programmable Instruments, SCPI) и драйверов IVI-COM. Драйверы приборов предоставляют интерфейс более высокого уровня, который позволяет упростить управление приборами. Программа BenchVue обеспечивает наглядное представление результатов измерений с помощью нескольких приборов и захват данных с использованием компьютера или другого мобильного устройства без дополнительного программирования.
Find The Model That's Right For You
Protect Your Innovation Investment
Featured Resources for Вспомогательное ПО
Want help or have questions?
- © Keysight Technologies 2000–2022
- Заявление о конфиденциальности
- Правила использования сайта
- Обратная связь