Вот страница, которая, вероятно, Вам нужна.
Посмотреть другие результаты поиска:
Here's the page we think
you wanted.
See search results instead:
Toggle Menu
No product matches found - System Exception
Прикладные программы для анализаторов цепей
Прикладные программы для анализаторов цепей предназначены для определения и анализа характеристик электронных устройств. Измерительные приложения могут использоваться совместно с анализаторами цепей Keysight серий PNA-X, PNA-L, PNA, ENA и FieldFox.

Прикладные программы для анализаторов цепей позволяют более эффективно выявлять неисправности, определять и анализировать характеристики электронных устройств. Измерительные приложения могут использоваться совместно с анализаторами цепей Keysight серий PNA-X, PNA-L, PNA, ENA и FieldFox.
- Определение и анализ характеристик усилителей, фильтров, смесителей, материалов, высокоскоростных последовательных межсоединений и др.
- Измерения во временной области, компрессии усиления, параметров импульсов, коэффициента шума, диэлектрической проницаемости, магнитной проницаемости, параметров передачи и отражения и др.
Find The Model That's Right For You
Пред.
The S93007B automatic fixture removal (AFR) is the easiest way to remove fixture effects from non-coaxial device measurements and runs on the PNA/PNA-L/PNA-X Series B model network analyzers.
Provides nonlinear DUT behavior (EVM, NPR, and ACPR) under modulated stimulus conditions.
Provides nonlinear DUT behavior (EVM, NPR, and ACPR) under modulated stimulus conditions.
Provides nonlinear DUT behavior (EVM, NPR, and ACPR) under modulated stimulus conditions.
Следующие
Protect Your Innovation Investment
Want help or have questions?