Эффективное и воспроизводимое определение характеристик устройств на всех стадиях НИОКР — от исследований до автоматизации

Программное обеспечение (ПО) Keysight EasyEXPERT на основе графического пользовательского интерфейса работает в операционной системе Windows 7, установленной в анализаторах полупроводниковых приборов B1500A/B1505A. ПО EasyEXPERT обеспечивает эффективное и воспроизводимое определение характеристик устройств в различных режимах — от интерактивных ручных измерений до автоматизированных испытаний на пластине с помощью полуавтоматических установок зондового контроля полупроводниковых пластин. Анализатор B1505A поддерживает также полностью автоматические высокопроизводительные установки зондового контроля. Благодаря обширной библиотеке, включающей сотни бесплатных готовых к использованию прикладных тестов, программа EasyEXPERT позволяет быстро приступить к выполнению сложных измерений. Доступ к графическому пользовательскому интерфейсу программы EasyEXPERT осуществляется с помощью 15-дюймового (38,1 см) сенсорного экрана анализаторов B1500A/B1505A, а также дополнительной USB клавиатуры и мыши. Для программы EasyEXPERT имеется опция, позволяющая автоматически, сразу после каждого измерения, сохранять настройки режимов тестирования и результаты измерений в уникальной рабочей области. Эта функция обеспечивает уверенность в том, что ценная информация не будет утеряна, а измерения могут быть повторены позже в любой момент времени. Кроме того, ПО EasyEXPERT включает встроенные возможности анализа и графическую среду программирования, позволяющие разрабатывать сложные алгоритмы тестирования.

Программное обеспечение Desktop EasyEXPERT устанавливается на автономном компьютере и обеспечивает те же возможности, внешний вид интерфейса и рабочие ощущения, что и ПО EasyEXPERT. Программа Desktop EasyEXPERT поддерживает все виды параметрического тестирования устройств и обеспечивает единую измерительную среду для параметрических анализаторов полупроводниковых приборов B1500A, B1505A, 4155B/C и прецизионных параметрических анализаторов полупроводниковых приборов 4156B/C. В он-лайн режиме программа позволяет управлять этими приборами и координировать работу автоматизированных испытательных систем, включающих полуавтоматические установки зондового контроля. В автономном режиме программа может использоваться для разработки новых прикладных тестов и анализа данных. Все это существенно повышает эффективность работы и позволяет использовать параметрические анализаторы по их основному назначению — для проведения измерений.

Want help or have questions?