Качество любой радиосистемы — от радиоприемника до радиолокационной станции — определяется, в первую очередь, характеристиками используемой антенны. Лаборатория калибровки антенн компании Keysight обеспечивает прослеживаемые до международных эталонов результаты измерений для производителей оборудования и других организаций, которым требуется надежный партнер, способный выполнять измерения, соответствующие стандартам. Лаборатория располагает гибкими возможностями, позволяющими, при необходимости, организовать массовую калибровку антенн.

Наши испытательные площадки для калибровки антенн (CALTS), расположенные на крупнейшем в мире открытом антенном полигоне (OATS), обеспечивают непревзойденную точность и воспроизводимость результатов тестирования при проведении испытаний на соответствие требованиям самых различных стандартов, таких как ANSI, CISPR, IEEE, MIL-STD, SAE.

Гарантированное качество

Гарантированное качество, прослеживаемость результатов, соответствие требованиям стандартов

Обеспечение полной поддержки, удовлетворяющей всем требованиям заказчика по калибровке антенн и другого оборудования.

Оборудование высочайшего уровня

Максимально эффективное использование наших инвестиций в уникальное испытательное оборудование

Мы выполняем измерения коэффициента усиления антенн в области свободного распространения радиоволн и в дальней зоне. Воспользуйтесь нашим уникальными возможностями по проведению испытаний, включая самый большой в мире открытый антенный полигон (OATS) и множество безэховых камер.

Адаптивность к потребностям заказчика

Расширение возможностей вашей лаборатории

Используйте наш богатый опыт и уникальное оборудование для расширения возможностей своей лаборатории, если ее пропускной способности недостаточно или нужно уложиться в очень жесткие сроки.

Приходилось ли вам сталкиваться с такими проблемами калибровки антенн?

  • Правильное представление о постоянно меняющихся стандартах калибровки антенн
  • Недостаток или отсутствие возможностей и оборудования для тестирования
  • Возрастание сложности тестирования
  • Нехватка технических ресурсов

Калибровка — это критически важно

Видимые или невидимые, наружные или внутренние — антенны играют решающую роль в нашем взаимосвязанном мире. Характеристики любой интенсивно используемой антенны с течением времени будут ухудшаться по мере накопления физических и электрических дефектов. Вне зависимости от того, хотите ли вы улучшить характеристики систем беспроводной связи или повысить воспроизводимость результатов тестирования ЭМП/ЭМС, калибровка антенн играет исключительно важную роль.

Чтобы получить доступ к вашим сертификатам калибровки, войдите в систему управления сертификатами "certXpress” Центра передового опыта Keysight в Айове. Этот портал обеспечивает круглосуточный доступ к сертификатам калибровочных центров Liberty Calibration и World Cal в Айове и Канаде.

Сотрудничество с компанией Keysight поможет вам достичь лучших результатов. Свяжитесь с нами — мы всегда готовы к сотрудничеству.