Наличие отметки о поверке/калибровке не всегда гарантирует, что характеристики вашего измерительного прибора находятся в пределах допусков и он способен выполнять точные измерения. Если характеристики прибора вышли за допустимые пределы, вы больше не можете доверять результатам тестирования.

У вас есть 100-процентная уверенность в качестве калибровки, выполняемой в выбранной вами калибровочной лаборатории?

Вы можете столкнуться с более серьезным риском, чем ожидаете.

Когда вы в последний раз вы проверяли данные в протоколе калибровки? Устаревшие приборы, используемые для калибровки вашего контрольно-измерительного оборудования, являются одним из факторов риска снижения точности измерений. Что еще опаснее, критически важные параметры вообще могут быть не протестированы. Если, например, в протоколе калибровки в списке использованного измерительного оборудования вы не увидели двух генераторов сигналов, то можете быть уверены, что такой важный параметр как интермодуляционные искажения третьего порядка (TOI) не был проверен. Это увеличивает вероятность того, что ваше измерительное оборудование не будет соответствовать спецификациям, а результаты тестирования окажутся неверными.

В калибровочных лабораториях Keysight проверят все характеристики, необходимые для ваших прикладных задач. Точность результатов калибровки гарантирует соответствие вашей продукции заявленным характеристикам, что уменьшит риски и позволит избежать непредвиденных расходов.

Тестирование помогает минимизировать риск расхождения проектных параметров и характеристик конечного продукта

Калибровка гарантирует, что ваша испытательная система будет работать в соответствии с заявленными спецификациями.

У нас есть данные из 10 калибровочных лабораторий, свидетельствующие о том, что все они, кроме одной, могут проверить не более 50% характеристик калибруемого прибора. А в некоторых случаях вообще было проверено менее 25% характеристик. Если результаты тестирования зависят от критически важных параметров, которые не были проверены, то существует вероятность того, что используемое измерительное оборудование не будет соответствовать спецификациям, а вы больше не можете доверять результатам испытаний. Все это представляет огромную опасность.

Превращение скрытых проблем в возможности развития бизнеса

KeysightCare: Поддержка. Приоритетное обслуживание.

Дорогостоящие задержки устранения неисправностей могут быть вызваны долгим ожиданием ответов на ваши вопросы, предоставления помощи или путей для решения проблем. Программа KeysightCare предоставляет новый уровень обслуживания и поддержки для того, чтобы помочь вашей команде последовательно достигать лучших результатов. По мере развития вашего оборудования и усложнения проектов, должна меняться и поддержка, которой вы пользуетесь. Загрузитьэто более быстрая реакция на запросы,более быстрый доступ к опыту и знаниям специалистов и более быстрое решение проблем.

Удовлетворите все свои потребности в услугах поверки и калибровки с помощью компании Keysight

Выберите подходящий вам вид услуги

Обслуживание в сервисных центрах Keysight

Отправляйте свое оборудование в сервисные центры Keysight — и можете рассчитывать на выполнение услуг в сжатые прогнозируемые сроки.

Доставка местной курьерской службой

Воспользуйтесь удобной курьерской службой доставки оборудования в странах, где эта услуга доступна.

Обслуживание по месту эксплуатации

Сокращение времени простоя оборудования с нескольких дней до нескольких часов за счет возможности предоставления услуг по месту эксплуатации с учетом вашего рабочего графика.

Постоянный представитель на объекте

Организуйте выполнение калибровки и ремонта с помощью постоянно присутствующего на вашем объекте специалиста компании Keysight.

Поверка и калибровка приборов Keysight

Мы всегда проверяем каждую характеристику и каждую опцию.

Выберите нужный стандарт для вашей стратегии тестирования

Выберите нужный тип калибровки для ваших приборов Keysight. Возможно, что для выполнения стоящих перед вами задач вам нужны значения неопределенности (погрешности) измерений или допуски, либо требуется калибровка в аккредитованной лаборатории или лабораторная калибровка по рабочему эталону. Возможно также, что вам нужно, чтобы протокол калибровки соответствовал какому-либо конкретному метрологическому стандарту ISO или ANSI, например, ISO 17025:2005 или ANSI Z540.3-2006. Компания Keysight предлагает широкий спектр услуг поверки и калибровки, которые способны удовлетворить ваши требования по соответствию международным и национальным нормативным документам.

Все сервисные центры Keysight аккредитованы местными органами по аккредитации, такими как JCSS, CNAS, Росаккредитация, UKAS, ANAB и др.

Комплексное решение по предоставлению услуг поверки и калибровки

Один надежный партнер. Оборудование разных производителей.

Расширенные услуги компании Keysight по поверке и калибровке являются удобным способом обеспечения стабильной точности и постоянной готовности всего вашего парка измерительного оборудования. Совместно с вами мы создадим индивидуальное решение, включающее в себя поверку/калибровку электронных измерительных приборов, а также средств измерений физических, оптических и геометрических величин.

Дополнительные ресурсы для услуг поверки и калибровки

Дополнительные материалы

Нужна помощь или хотите задать вопрос?