Утвержденный тип СИ
Утвержденные типы средств измерений.
 

Измерители мощности серии P

Измерители мощности Keysight серии Р обеспечивают широкополосные измерения мощности, измерения временных параметров импульсов, а также статистические измерения.

  • Полоса частот видеосигнала 30 МГц, непрерывная дискретизация со скоростью 100 Мвыб./с
  • Установка нуля и калибровка при подключенном тестируемом устройстве
  • Диапазон частот: от 50 МГц до 40 ГГц
  • Интерфейсы USB, LAN и GPIB
  • Обратная совместимость с преобразователями мощности серий 8480, E и P (для каждого преобразователя требуется кабель N1917A)

Измеритель мощности Keysight N8262A серии Р представляет собой компактный модульный прибор, соответствующий стандарту LXI. Измерители N8262A помогают уменьшить размеры испытательной установки и позволяют автоматизировать измерения мощности. Благодаря совместимости с существующим испытательным оборудованием ваша система будет сразу готова к работе.

Программное обеспечение N1918A Power Analysis Manager обеспечивает расширенные функциональные возможности по измерению и анализу мощности с помощью измерителей мощности серии Р и измерителей мощности с шиной USB серии U2000. Основные возможности программы включают гибкие форматы отображения результатов измерений, описание параметров импульса по 15 точкам, функцию оценки соответствия заданным пределам и выдачи сигнала оповещения для дистанционного мониторинга, а также функции записи и воспроизведения сигналов.

Автоматизация измерений — быстро, просто, доступно

Программное обеспечение Keysight VEE и аппаратные средства ввода/вывода обеспечивают простоту и гибкость настройки и автоматизации измерительной системы для конкретного приложения.

Награда

Want help or have questions?